TMP61
Termistor lineal de 1 % y 10 kΩ en encapsulados 0402 y 0603/0805 y con orificios pasantes
TMP61
- Silicon-based thermistor with a positive temperature coefficient (PTC)
- Linear resistance change across temperature
- 10-kΩ nominal resistance at 25°C (R25)
- ±1% maximum (0°C to 70°C)
- Wide operating temperature of –40°C to +150 °C
- Consistent sensitivity across temperature
- 6400 ppm/°C TCR (25°C)
- 0.2% typical TCR tolerance across temperature range
- Fast thermal response time of 0.6 s (DEC)
- Long lifetime and robust performance
- Built-in fail-safe in case of short-circuit failures
- 0.5% typical long term sensor drift
Get started today with the Thermistor Design Tool, offering complete resistance vs temperature table (R-T table) computation, other helpful methods to derive temperature and example C-code.
The TMP61 linear thermistor offers linearity and consistent sensitivity across temperature to enable simple and accurate methods for temperature conversion. The low power consumption and a small thermal mass of the device minimize self-heating.
With built-in fail-safe behaviors at high temperatures and powerful immunity to environmental variation, these devices are designed for a long lifetime of high performance. The small size of the TMP6 series also allows for close placement to heat sources and quick response times.
Take advantage of benefits over NTC thermistors such as no extra linearization circuitry, minimized calibration, less resistance tolerance variation, larger sensitivity at high temperatures, and simplified conversion methods to save time and memory.
The TMP61 is currently available in a 0402 X1SON package, a 0603 SOT-5X3 package, and a 2-pin through-hole TO-92S package.
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/third-party/awards/ep-poy-2020-winner.png)
La familia TMP61 fue galardonada por Electronic Products con el premio "Producto del año 2020 en sensores".
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TMP6EVM — Módulo de evaluación de termistor TMP6 de silicio lineal
ASC-STUDIO-TMP6 — ASC studio for configuring all aspects of the TMP6 temperature sensor
Productos y hardware compatibles
TMP6-THERMISTOR-DESIGN — Thermistor Design Tool
Productos y hardware compatibles
Productos
Termistores
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Thermal Foldback TINA-TI Spice Reference Design
Muchos diseños de referencia de TI incluyen TMP61
Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
SOT-5X3 (DYA) | 2 | Ultra Librarian |
TO-92 (LPG) | 2 | Ultra Librarian |
X1SON (DEC) | 2 | Ultra Librarian |
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.
Serie de videos
Ver todos los videosVideos
Opciones de descarga
ASC-STUDIO-TMP6 — ASC studio for configuring all aspects of the TMP6 temperature sensor
Termistores
Información de la versión
ASC-Studio URL link for the TMP6.