TPL0501-100
Potenciómetro digital monocanal de 256 toques con SPI
TPL0501-100
- Single-channel, 256-position resolution
- 100-kΩ end-to-end resistance options
- Low temperature coefficient: 35 ppm/°C
- SPI-compatible serial interface
- 2.7-V to 5.5-V single-supply operation
- ±20% resistance tolerance
- Operating temperature: –40°C to +125°C
- ESD performance tested per JESD 22
- 2000-V human-body model (A114-B, Class II)
The TPL0501 device is a single-channel, linear-taper, digital potentiometer with 256 wiper positions. This device can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0501 is currently offered with end-to-end resistance of 100 kΩ. The internal registers of the TPL0501 can be accessed using a SPI-compatible interface. The TPL0501 has a nominal temperature coefficient of 35 ppm/°C.
The TPL0501 is available in 8-pin SOT-23 and
8-pin UQFN packages, with a specified temperature range of –40°C to +125°C.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPL0501 256-Taps, Single-Channel, Digital Potentiometer With SPI Interface datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 13 sep 2019 |
| Application brief | Replacing Digital Potentiometers with Precision DACs | 03 jul 2019 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPL0501EVM — Módulo de evaluación TPL0501 de potenciómetro digital monocanal de 256 toques con SPI
The TPL0501 is a single channel, linear-taper digital potentiometer with 256 wiper positions. This device can be used as a three-terminal potentiometer or as a two-terminal rheostat. The TPL0501 has an end–to-end resistance of 100kΩ. The internal registers of the TPL0501 can be accessed using a (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOT-23 (DCN) | 8 | Ultra Librarian |
| UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.