TPS25923
eFuse de 1-5 A, 4.5 V a 5.5 V, 28 mΩ, con controlador para FET de bloqueo externo
TPS25923
- 5-V eFuse, VABSMAX = 20 V
- Integrated 28-mΩ Pass MOSFET
- Fixed 6.1-V Over Voltage Clamp
- 1-A to 5-A Adjustable ILIMIT
- ±8% ILIMIT Accuracy at 3.7A
- Reverse Current Blocking Support
- Programmable OUT Slew Rate, UVLO
- Built-in Thermal Shutdown
- UL 2367 Recognized – File No. E339631*
- *RILIM ≤ 130 kΩ (5 A maximum)
- Safe During Single Point Failure Test (UL60950)
- Small Foot Print – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
The TPS25923x family of eFuses is a highly integrated circuit protection and power management solution in a tiny package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges, excessive inrush current, and reverse current.
Current limit level can be set with a single external resistor. Over voltage events are limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. Applications with particular voltage ramp requirements can set dV/dT with a single capacitor to ensure proper output ramp rates.
Many systems, such as SSDs, must not allow holdup capacitance energy to dump back through the FET body diode onto a drooping or shorted input bus. The BFET pin is for such systems. An external NFET can be connected “Back to Back (B2B)” with the TPS25923x output and the gate driven by BFET to prevent current flow from load to source.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS259230-41EVM — Módulo de evaluación de interruptores de protección de eFuse simple de 5 V/12 V TPS25923/4/7
TPS259230-41EVM is functional demonstration of TPS25923/4 family of eFuses and it can also be used to evaluate the TPS259270/1 devices by replacing the TPS259230 and TPS259241 with the TPS25970 and TPS259271. These eFuses are a highly integrated circuit protection switches and power (...)
TPS259230 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS259231 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Productos y hardware compatibles
Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.
Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.
-
parametric-filter Fusibles electrónicos y controladores de intercambio en caliente
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-03030 — Diseño de referencia de protección de ruta de alimentación de USB tipo C™ con soporte de accesorios
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.