TPS25926
- 12-V eFuse – TPS25926x
- 5-V eFuse – TPS25925x
- Integrated 30-mΩ Pass MOSFET
- Fixed Over-Voltage Clamp:
- 6.1-V Clamp - TPS25925x
- 15-V Clamp - TPS25926x
- 2-A to 5-A Adjustable ILIMIT (±15% Accuracy)
- Programmable VOUT Slew Rate, UVLO
- Built-in Thermal Shutdown
- UL 2367 Recognized – File No. E339631*
- *RILIM ≤ 130 kΩ (5 A maximum)
- Safe During Single Point Failure Test (UL60950)
- Small Foot Print – 10L (3 mm × 3 mm) VSON
The TPS25925x/6x family of eFuses is a highly integrated circuit protection and power management solution in a tiny package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. They are a robust defense against overloads, shorts circuits, voltage surges, excessive inrush current. Current limit level can be set with a single external resistor and current limit set has a typical accuracy of ±15%. Over voltage events are limited by internal clamping circuits to a safe fixed maximum, with no external components required. TPS25926x devices provide over voltage protection (OVP) for 12-V systems and TPS25925x devices for 5-V systems. In cases with particular voltage ramp requirements, a dV/dT pin is provided that can be programmed with a single capacitor to ensure proper output ramp rates.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS25925x, TPS25926x Simple 5-V/12-V eFuse Protection Switches datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 01 jun 2016 |
Certificate | TPS2592x UL Certificate of Compliance IEC 60950-1 | 10 abr 2020 | ||
Certificate | UL Certificate of Compliance UL 2367 | 10 abr 2020 | ||
Functional safety information | eFuse: Safety Certification and why it Matters | 18 mar 2020 | ||
E-book | 11 Ways to Protect Your Power Path | 03 jul 2019 | ||
EVM User's guide | TPS259250-61EVM: Evaluation Module for TPS259250/61 | 24 ago 2015 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS259250-61EVM — Módulo de evaluación de interruptores de protección de eFuse simple de 5 V/12 V TPS25925/6
TPS259250-61EVM is functional demonstration of TPS25925/6 family of eFuses protection switches, TPS25925/6 efuse are a highly integrated circuit protection switches and power management solution in a very small package. The devices use few external components and provide multiple protection modes. (...)
TPS259260 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TPS259261 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
Productos y hardware compatibles
Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.
Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.
-
parametric-filter Fusibles electrónicos y controladores de intercambio en caliente
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-00331 — Solución limitadora de potencia de precisión
This design uses TI’s TPS25921AD to monitor the voltage and current flowing through (...)
TIDA-01466 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de baja tensión y bajo ruido para el extremo frontal
TIDA-01022 — Diseño de referencia flexible AFE multicanal de 3.2 GSPS para DSO, radares y sistemas de prueba 5G i
TIDA-01027 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de bajo ruido, que maximiza el rendimiento en sistema
TIDA-01028 — Diseño de referencia de interfaz analógica 12.8 GSPS para osciloscopio de alta velocidad y digitaliz
TIDA-010128 — Diseño de referencia de 20.8 GSPS escalable para digitalizadores de 12 bits
TIDA-010122 — Diseño de referencia de DDC de convertidor de datos de sincronización y características de NCO para
PMP12082 — Diseño de referencia de entrada de CA trifásica, alimentación de polarización de salida triple
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.