TPS3430-Q1
Temporizador automotriz de vigilancia de ventana con retardo de reinicio programable
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TPS3430-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
- Functional Safety-capable
- Factory-programmed precision watchdog timers:
- ±2.5% Accurate watchdog timeout and watchdog reset delays typical at 25°C
- Watchdog disable feature
- User-programmable watchdog timeout
- User-programmable watchdog reset delay
- Input voltage range: VDD = 1.6 V to 6.5 V
- Low supply current: IDD = 10 µA (typical)
- Open-drain output
- Small 3-mm × 3-mm, 10-Pin VSON package
- Junction operating temperature range: –40°C to +125°C
The TPS3430-Q1 is a standalone automotive window watchdog timer with programmable watchdog window and programmable watchdog reset delay for automotive applications. The TPS3430-Q1 window watchdog achieves 2.5% timing accuracy (typical at 25°C) and the watchdog output ( WDO) reset delay can be set by factory-programmed default delay settings, or programmed by an external capacitor. The watchdog can be disabled via the SET pins to avoid undesired watchdog timeouts during the development process or during power on.
The TPS3430-Q1 is available in a small 3.00-mm × 3.00-mm, 10-pin VSON package. The TPS3430-Q1 features wettable flanks for easy optical inspection.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS3430-Q1 Automotive Window Watchdog Timer with Programmable Reset Delay datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 20 may 2021 |
| Functional safety information | TPS3430-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 18 dic 2019 | ||
| Application note | Open Load Detection and Limp Home Function in BCM | 30 ago 2019 | ||
| E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 jun 2019 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS3430EVM — Temporizador de vigilancia de ventana TPS3430 con módulo de evaluación con retardo de reinicio progr
El módulo de evaluación (EVM) TPS3430 es una plataforma para evaluar el dispositivo TP3430. El TPS3430 es un temporizador de vigilancia de ventana independiente con vigilancia de ventana programable y retardo de reinicio programable para una amplia variedad de aplicaciones. Este dispositivo se (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.