TPS3431-Q1
Temporizador automotriz de vigilancia programable estándar con activación
Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TPS3431-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
- Functional safety-capable
- Factory-programmed precision watchdog timers:
- ±2.5% Accurate watchdog timeout (WDT) typical at 25°C
- Watchdog disable feature
- User-programmable watchdog timeout
- Input voltage range: VDD = 1.8 V to 6.5 V
- Low quiescent current: IDD = 10 µA (typical)
- Active-low open-drain output
- Enable input (EN) and enable output (ENOUT)
- Available in a small 3-mm × 3-mm, 8-pin VSON package
- Junction operating temperature range: –40°C to +125°C
The TPS3431-Q1 is a standard automotive programmable watchdog timer with an enable feature for automotive applications. The watchdog timeout features a 15% accuracy, high-precision timing (–40°C to +125°C) and 2.5% typical at 25°C. The watchdog timeout can be programmed either by an external capacitor, or by factory-programmed default delay settings. The watchdog can be disabled via the Enable pin or the SET logic pins to avoid undesired watchdog timeouts during the development process.
The TPS3431-Q1 is available in a small 3.00-mm × 3.00-mm, 8-pin VSON package. The TPS3431-Q1 features wettable flanks for easy optical inspection.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS3431-Q1 Automotive Standard Programmable Watchdog Timer with Enable datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 20 may 2021 |
Functional safety information | TPS3431-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 18 dic 2019 | ||
E-book | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 28 jun 2019 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS3431EVM — Temporizador de vigilancia programable estándar TPS3431 con módulo de evaluación de activación
The TPS3431 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the TP3431 device. TPS3431 is a standard programmable watchdog timer with an enable feature for a wide variety of applications. This device is used to monitor a watchdog input from a MCU and trigger a watchdog output if a (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.