TPS735
Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, 500 mA con activación
TPS735
- Input Voltage: 2.7 V to 6.5 V
- 500-mA Low-Dropout Regulator With EN
- Low IQ: 45 µA
- Multiple Output Voltage Versions Available:
- Fixed Outputs of 1.2 V to 4.3 V
- Adjustable Outputs from 1.25 V to 6 V
- High PSRR: 68 dB at 1 kHz
- Low Noise: 13.2 µVRMS
- Fast Start-Up Time: 45 µs
- Stable With a Ceramic, 2.2-µF, Low-ESR Output Capacitor
- Excellent Load and Line Transient Response
- 2% Overall Accuracy (Load, Line, and Temperature, VOUT > 2.2 V)
- Very Low Dropout: 280 mV at 500 mA
- 2-mm × 2-mm WSON-6 and
3-mm × 3-mm SON-8 Packages
The TPS735 low-dropout (LDO), low-power linear regulator offers excellent AC performance with very low ground current. High power-supply rejection ratio (PSRR), low noise, fast start-up, and excellent line and load transient responses are provided while consuming a very low 45-µA (typical) ground current.
The TPS735 device is stable with ceramic capacitors and uses an advanced BiCMOS fabrication process to yield a typical dropout voltage of 280 mV at 500-mA output. The TPS735 device uses a precision voltage reference and feedback loop to achieve overall accuracy of 2% (VOUT > 2.2 V) over all load, line, process, and temperature variations. This device is fully specified from TJ = –40°C to +125°C and is offered in a low-profile, 3 mm × 3 mm SON-8 package and a 2 mm × 2 mm WSON-6 package.
Productos similares que pueden interesarle
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Tipo | Título | Fecha | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS735 500-mA, Low Quiescent Current, Low Noise, High PSRR, Low-Dropout Linear Regulator datasheet (Rev. M) | PDF | HTML | 18 jun 2018 |
Application note | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 18 ago 2020 | |
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 27 jun 2019 | ||
Application note | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 09 ago 2017 | |
Application note | LDO Performance Near Dropout | 08 oct 2010 | ||
Analog Design Journal | Taming linear-regulator inrush currents | 01 may 2009 | ||
EVM User's guide | TPS73525EVM-276 (Rev. A) | 18 nov 2008 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
BOOST-CC2564MODA — Módulo enchufable BoosterPack™ de cadena margarita con sensores de temperatura TMP107
The BOOST-CC2564MODA BoosterPack™ plug-in module is intended for evaluation and design purposes of the dual-mode Bluetooth® CC2564 module with integrated antenna (CC2564MODA). The CC2564MODA module is based on TI's dual-mode Bluetooth® CC2564B Controller, which reduces design (...)
DRV8262EVM — Módulo de evaluación DRV8262 para controlador de motor de puente H simple o doble en encapsulado DDW
El módulo de evaluación DRV8262EVM muestra las características y el rendimiento del DRV8262DDWR. Integra dos puentes H para accionar dos motores de corriente continua o un motor paso a paso bipolar. Los dos puentes H se pueden conectar en paralelo para impulsar un motor de CC con una corriente más (...)
DRV8262VEVM — Módulo de evaluación DRV8262 para controlador de motor de puente H simple o doble en encapsulado DDV
El módulo de evaluación DRV8262VEVM muestra las características y el rendimiento del DRV8262DDVR. Integra dos puentes H para accionar dos motores de corriente continua o un motor paso a paso bipolar. Los dos puentes H se pueden conectar en paralelo para impulsar un motor de CC con una corriente más (...)
DRV8461EVM — Módulo de evaluación DRV8461 para encapsulado DDW
El módulo de evaluación DRV8461 EVM muestra las características y el rendimiento del DRV8461DDWR.
El DRV8461 es un controlador de motor a pasos totalmente integrado para aplicaciones industriales. El dispositivo funciona en un rango de alimentación de 4.5 V a 65 V y es capaz de conducir hasta 3 A (...)
DRV8462EVM — Módulo de evaluación DRV8462 para controlador de motor paso a paso con micropaso automático
El módulo de evaluación DRV8462EVM muestra las características y el rendimiento del DRV8462DDWR.
El DRV8462 es un controlador de motor a pasos totalmente integrado para aplicaciones industriales. El dispositivo funciona en un rango de alimentación de 4.5 V a 65 V y es capaz de conducir hasta 5 A de (...)
DRV8462VEVM — Módulo de evaluación DRV8462 para controlador de motor de paso en encapsulado DDV
El módulo de evaluación DRV8462VEVM muestra las características y el rendimiento del DRV8462DDVR.
El DRV8462 es un controlador de motor a paso totalmente integrado para aplicaciones industriales. El dispositivo funciona en un rango de alimentación de 4.5 V a 65 V y es capaz de conducir hasta 10 A (...)
DRV8962EVM — Módulo de evaluación DRV8962 para controlador de motor de medio puente cuádruple con salida sensora
El módulo de evaluación DRV8962 EVM muestra las características y el rendimiento del DRV8962DDWR.
El DRV8962 es un controlador de medio puente de cuatro canales que funciona de 4.5 V a 65 V a 5 A por salida y es compatible con una amplia gama de corrientes de carga para diversos tipos de cargas. El (...)
DRV8962VEVM — Módulo de evaluación DRV8962 para controlador de motor de medio puente cuádruple en encapsulado DDV
El módulo de evaluación DRV8962VEVM muestra las características y el rendimiento del DRV8962DDVR. El encapsulado DDV tiene el doble de la capacidad actual del encapsulado DDW para este dispositivo.
El DRV8962 es un controlador de medio puente de cuatro canales que funciona de 4.5 V a 65 V a 10 A (...)
DS90UB9702-Q1EVM — Módulo de evaluación DS90UB9702-Q1
TPS73501EVM-276 — Módulo de evaluación TPS73501EVM-276
The TPS73501EVM-276 facilitates evaluation of the TPS73501 500mA, Low Quiescent Current, Ultra-Low Noise, Low Dropout Linear Regulator.
TPS73525EVM-276 — Módulo de evaluación TPS73525EVM-276
MSP-EXP430G2ET — Kit de desarrollo LaunchPad™ MSP430™ para línea económica de MCU
CAPTIVATE-PGMR — Programador MCU CapTIvate MSP430
TPS73527 TINA-TI Transient Reference Design
TPS73527 TINA-TI Transient Spice Model
TPS73530-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model
TPS73533 TINA-TI Transient Reference Design
TPS73533 TINA-TI Transient Spice Model
Muchos diseños de referencia de TI incluyen TPS735
Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.