Inicio Gestión de la energía Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763

ACTIVO

Regulador de tensión de baja caída de 150 mA y 10 V con activación

Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
TPS763-Q1 ACTIVO Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 10 V con activación para automoción Automotive version
TPS784-Q1 ACTIVO Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, IQ baja, PSRR alto, con alta precisión y activac Automotive version
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
TPS7A24 ACTIVO Regulador de tensión de 200 mA, 18 V, IQ ultrabaja, caída baja (LDO) con activación Pin-to-pin option offering wider VIN (18 V) and ultra-low-IQ (2 µA)
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
TPS709 ACTIVO Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers Next-generation version of this device with lower quiescent current and a wider input voltage range.

Detalles del producto

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.5 Fixed output options (V) 1.6, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.1, 3.3, 3.8, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 140 PSRR at 100 KHz (dB) 41 Iq (typ) (mA) 0.08 Thermal resistance θJA (°C/W) 205 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 375 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.15 Vin (max) (V) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 5 Vout (min) (V) 1.5 Fixed output options (V) 1.6, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 3, 3.1, 3.3, 3.8, 5 Rating Catalog Noise (µVrms) 140 PSRR at 100 KHz (dB) 41 Iq (typ) (mA) 0.08 Thermal resistance θJA (°C/W) 205 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 375 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 150-mA, low-dropout regulator
  • Output voltage: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3 V, 2.8 V,
    2.7 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.6 V, and variable
  • Dropout voltage, typically 300 mV at 150 mA
  • Thermal protection
  • Overcurrent limitation
  • Less than 2-µA quiescent current in shutdown mode
  • –40°C to 125°C operating junction temperature range
  • 5-pin SOT-23 (DBV) package
  • 150-mA, low-dropout regulator
  • Output voltage: 5 V, 3.8 V, 3.3 V, 3 V, 2.8 V,
    2.7 V, 2.5 V, 1.8 V, 1.6 V, and variable
  • Dropout voltage, typically 300 mV at 150 mA
  • Thermal protection
  • Overcurrent limitation
  • Less than 2-µA quiescent current in shutdown mode
  • –40°C to 125°C operating junction temperature range
  • 5-pin SOT-23 (DBV) package

The TPS763xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of low-dropout voltage, low-power operation, and miniaturized packaging. These regulators feature low dropout voltages and quiescent currents compared to conventional LDO regulators. Offered in a 5-pin, small outline integrated-circuit SOT-23 package, the TPS763xx series devices are ideal for cost-sensitive designs and for applications where board space is at a premium.

A combination of new circuit design and process innovation has enabled the usual pnp pass transistor to be replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is low—typically 300 mV at 150 mA of load current (TPS76333)—and is directly proportional to the load current. Because the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is low (140 µA maximum) and is stable over the entire range of output load current
(0 mA to 150 mA). Intended for use in portable systems such as laptops and cellular phones, the low-dropout voltage feature and low-power operation result in a significant increase in system battery operating life.

The TPS763xx also features a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 1 µA maximum at TJ = 25°C.The TPS763xx is offered in 1.6-V ,1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3-V, 3.3-V, 3.8-V, and 5-V fixed-voltage versions and in a variable version (programmable over the range of 1.5 V to 6.5 V).

The TPS763xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators offers the benefits of low-dropout voltage, low-power operation, and miniaturized packaging. These regulators feature low dropout voltages and quiescent currents compared to conventional LDO regulators. Offered in a 5-pin, small outline integrated-circuit SOT-23 package, the TPS763xx series devices are ideal for cost-sensitive designs and for applications where board space is at a premium.

A combination of new circuit design and process innovation has enabled the usual pnp pass transistor to be replaced by a PMOS pass element. Because the PMOS pass element behaves as a low-value resistor, the dropout voltage is low—typically 300 mV at 150 mA of load current (TPS76333)—and is directly proportional to the load current. Because the PMOS pass element is a voltage-driven device, the quiescent current is low (140 µA maximum) and is stable over the entire range of output load current
(0 mA to 150 mA). Intended for use in portable systems such as laptops and cellular phones, the low-dropout voltage feature and low-power operation result in a significant increase in system battery operating life.

The TPS763xx also features a logic-enabled sleep mode to shut down the regulator, reducing quiescent current to 1 µA maximum at TJ = 25°C.The TPS763xx is offered in 1.6-V ,1.8-V, 2.5-V, 2.7-V, 2.8-V, 3-V, 3.3-V, 3.8-V, and 5-V fixed-voltage versions and in a variable version (programmable over the range of 1.5 V to 6.5 V).

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 6
Tipo Título Fecha
* Data sheet TPS763 Low-Power, 150-mA, Low-Dropout Linear Regulator datasheet (Rev. J) PDF | HTML 30 sep 2019
Analog Design Journal 3Q 2011 Issue Analog Applications Journal 16 sep 2011
Analog Design Journal Isolated RS-485 transceivers support DMX512 stage lighting & special-effects app 16 sep 2011
Analog Design Journal Interfacing high-voltage applications to low-power controllers 15 nov 2010
Application note TPS6010x/TPS6011x Charge Pump (Rev. A) 16 dic 1999
Application brief Low Power 150-mA LDO Linear Regulators. Extended Output Voltage Adjustment Range 11 jun 1999

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

AMC1303EVM — Módulo de evaluación de modulador aislado AMC1303 pequeño y de alta precisión, reforzado

The AMC1303 devices are 1-bit modulators with an output buffer separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. The isolation barrier provides galvanic isolation of up to 8000 VPEAK. When used in combination with an FPGA or other digital filter, AMC1303 (...)
Guía del usuario: PDF
Placa de evaluación

AMC1336EVM — Modulador delta-sigma aislado reforzado AMC1336 para módulo de evaluación de detección de tensión

The AMC1336 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1336 device, which is a reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing. AMC1336 is a 1-bit modulator with an output buffer separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) (...)

Guía del usuario: PDF
Placa de evaluación

BQ40Z80EVM-020 — Módulo de evaluación del indicador de batería de 2s-7s BQ40Z80

The bq40z80 EVM includes one bq40z80, two bq771807 secondary protectors, and a link to Microsoft Windows based PC software, which can be used to monitor and predict capacity, perform cell balancing, monitor critical parameters, protect the cells from overcharge, over-discharge, short circuit, and (...)
Guía del usuario: PDF
Placa de evaluación

BQ76942EVM — EVM de protector y monitor de batería de iones de litio, polímero de litio y LiFePO4 serie 3 a 10

The BQ76942EVM evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the BQ76942, a 3-cell to 10-cell Li-Ion battery monitor integrated circuit. The EVM consists of a BQ76942 circuit module which is used for simple evaluation of the BQ76942 monitor function. The circuit module includes one (...)

Guía del usuario: PDF
Placa de evaluación

BQ76952EVM — Módulo de evaluación de protector y monitor de batería de iones de litio, polímero de litio y LiFePO

The BQ76952EVM evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the BQ76952, a 3-cell to 16-cell Li-Ion battery monitor integrated circuit. The EVM consists of a BQ76952 circuit module which is used for simple evaluation of the BQ76952 monitor function. The circuit module includes one (...)

Guía del usuario: PDF
Placa de evaluación

DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO compatible con la mayoría de reguladores LDO de salida positiva en encapsulados SOT23 (

Guía del usuario: PDF
Modelo de simulación

TPS76301 PSpice Transient Model

SLVMAV9.ZIP (41 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76301 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAV8.ZIP (2 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76316 PSpice Transient Model

SLVMAV7.ZIP (70 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76316 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAV6.ZIP (2 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76318 PSpice Transient Model

SLVMAX1.ZIP (67 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76318 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAX0.ZIP (2 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76325 PSpice Transient Model

SLVMAW5.ZIP (67 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76325 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAW4.ZIP (2 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76327 PSpice Transient Model

SLVMAW6.ZIP (68 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76327 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAW7.ZIP (2 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76328 PSpice Transient Model

SLVMAV4.ZIP (69 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76328 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAV5.ZIP (2 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76330 PSpice Transient Model

SLVMAW0.ZIP (69 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76330 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAW1.ZIP (2 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76333 PSpice Transient Model

SLVMAW3.ZIP (68 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76333 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAW2.ZIP (2 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76338 PSpice Transient Model

SLVMAV2.ZIP (70 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76338 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAV3.ZIP (2 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76350 PSpice Transient Model

SLVMAW9.ZIP (70 KB) - PSpice Model
Modelo de simulación

TPS76350 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAW8.ZIP (2 KB) - PSpice Model

Muchos diseños de referencia de TI incluyen TPS763

Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.

Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos