TPS92660
Controlador LED de dos cadenas con recorte de corriente I2C/EPROM TPS92660
TPS92660
- Input Voltage: Up to 80 V
- Two-Output LED Current Controller
- LED Currents Trimmed Through One-Time Programmable (OTP) ROM with I2C Interface
- Adjustable SADJ and LADJ Pins for PWM Dimming of Each LED String
- Input Undervoltage Lockout and Output Overvoltage Protection
- Enable On/Off
- Accurate 3.0-V Reference Voltage
- > 95% Efficiency
- Thermal Shutdown Protection
- 20-pin TSSOP Exposed Pad Package
The TPS92660 is a two-output LED driver with one time programmable (OTP) ROM and I2C interface for LED current trim. The current trim provides a way for LED fixture manufacturers to produce LED lighting fixtures at a consistent lumen output without binning LEDs.
One output of the device is a non-synchronous buck controller which is used to regulate current of higher power white LEDs. The other output of the device is a linear regulator controller which is used to regulate current of lower power red LEDs. The TPS92660 is used for applications of controlled CCT (correlated color temperature) LED lights by mixing white LEDs with red LEDs.
This device is available in a 20-pin, TSSOP exposed pad package.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | Two-String LED Driver with I2C/EPROM Current Trim datasheet | 02 abr 2013 | |
| White paper | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations | 21 sep 2020 | ||
| Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 25 jun 2018 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
TPS92660EVM — Controlador LED de dos cadenas con placa de módulo de evaluación de recorte de corriente I2C/EPROM
Two String LED Driver with I2C/EPROM Current Trim Evaluation Module Board
The EVM consists of one non-synchronous constant current buck converter with input voltage up to 80VDC and one constant current linear regulator with input voltage up to 60VDC. LED currents can be trimmed by the I2C (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.