TRPGR30ATGB
Transpondedor encapsulado en vidrio LF de 32 mm, RO
TRPGR30ATGB
- Best-in-Class Performance Through Patented Half-Duplex (HDX) Technology
- Patented Transponder Tuning Provides Stable and High Read Performance
- 80-Bit Read-Only (RO) Type
- 64-Bit Chip ID
- Insensitive to Almost All Nonmetallic Materials
Texas Instruments 32-mm low-frequency (LF) glass transponders provide superior performance and operate at a resonance frequency of 134.2 kHz. The products are compliant to ISO/IEC 11784/11785 global open standards. Texas Instruments LF glass transponders are manufactured with TI's patented tuning process to provide consistent read performance. Prior to delivery, the transponders undergo complete functional and parametric testing, to provide the high quality customers have come to expect from TI.
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TRPGR30ATGB 32-mm Low-Frequency Glass-Encapsulated Transponder, Read Only datasheet | 07 ene 2014 | |
| User guide | Microreader RI-STU-MRD2 Reference Guide | 08 ago 2012 | ||
| User guide | Series 2000 Reader System Mini-RFM RI-RFM-003C Reference Guide | 20 jun 2008 | ||
| User guide | Series 2000 Reader System | 08 ago 2007 | ||
| User guide | Antenna Reference Guide | 01 nov 1996 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
MRD2EVM — Kit de evaluación del microlector LF 134kHz HDX RFID
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| RFIDG (TGB) | — |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.