UCC23513
Controlador de puerta aislada optocompatible monocanal de 4 A/5 A y 5.7 kVrms con opciones de UVLO d
UCC23513
- single channel isolated gate driver with opto-compatible input
- Pin-to-pin, drop in upgrade for opto isolated gate drivers
- peak output current
- 14-V to 33-V output driver supply voltage
- 8-V (B) and 12-V VCC UVLO Options
- Rail-to-rail output
- 105-ns (maximum) propagation delay
- 25-ns (maximum) part-to-part delay matching
- 35-ns (maximum) pulse width distortion
- 150-kV/µs (minimum) common-mode transient immunity (CMTI)
- Isolation barrier life >50 Years
- 13-V reverse polarity voltage handling capability on input stage
- Stretched SO-6 package with >8.5-mm creepage and clearance
- Operating junction temperature, TJ: –40°C to +150°C
- Safety-related certifications:
- 8000-VPK reinforced isolation per DIN V VDE V0884-11: 2017-01
- 5.7-kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- CQC certification per GB4943.1-2011
The opto-compatible, single-channel, isolated gate driver for IGBTs, MOSFETs and SiC MOSFETs, with 4.5-A source and 5.3-A sink peak output current and 5.7-kVRMS isolation rating. The high supply voltage range of 33-V allows the use of bipolar supplies to effectively drive IGBTs and SiC power FETs. can drive both low side and high side power FETs bring significant performance and reliability upgrades over opto-coupler based gate drivers while maintaining pin-to-pin compatibility in both schematic and layout design. Performance highlights include high common mode transient immunity (CMTI), low propagation delay, and small pulse width distortion. Tight process control results in small part-to-part skew. The input stage is an emulated diode (e-diode) which means long term reliability and excellent aging characteristics compared to traditional LEDs. igh performance and reliability makes ideal for use in all types of motor drives, . The higher operating temperature opens up opportunities for applications not supported by traditional optocouplers.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC23513EVM-014 — EVM UCC23513 de controlador de puerta aislada monocanal de 3 A y 5 kVrms con entrada optocompatible
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TIDA-010966 — Diseño referencia convertidor CC/CC bidirección 2 puentes resonancia serie equilibrio del paquete
TIDA-010025 — Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p
PMP40994 — Controlador de compuerta aislado de 2 canales y 4 W con aislamiento de 1,500 V para diseño de refere
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (DWY) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.