UCC28700
PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable
UCC28700
- < 30-mW No-Load Power for 5-Star Rating
- Primary-Side Regulation (PSR) Eliminates Opto-Coupler
- ±5% Voltage and Current Regulation
- 130-kHz Maximum Switching Frequency Enables High-Power
Density Charger Designs - Quasi-Resonant Valley-Switching Operation for Highest
Overall Efficiency - Patent-Pending Frequency-Jitter Scheme to Ease EMI
Compliance - Wide VDD Range Allows Small Bias Capacitor
- Clamped Gate-Drive Output for MOSFET
- Protection Functions: Overvoltage, Low-Line, and
Overcurrent - Programmable Cable Compensation (UCC28700 Only)
- NTC Resistor Interface (UCC28701, UCC28702 and UCC28703
Only) With Fixed Cable Compensation Options - SOT-23 Package
The UCC28700 family of flyback power supply controllers provides Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation without the use of an optical coupler. The devices process information from the primary power switch and an auxiliary flyback winding for precise control of output voltage and current. Low start-up current, dynamically controlled operating states and a tailored modulation profile support very low standby power without sacrificing start-up time or output transient response.
Control algorithms in the UCC28700 family allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. The output drive interfaces to a MOSFET power switch. Discontinuous Conduction Mode (DCM) with valley switching reduces switching losses. Modulation of switching frequency and primary current peak amplitude (FM and AM) keeps the conversion efficiency high across the entire load and line ranges.
The controllers have a maximum switching frequency of 130 kHz and always maintain control of the peak-primary current in the transformer. Protection features help keep primary and secondary component stresses in check. The UCC28700 allows the level of cable compensation to be programmed. The UCC28701, UCC28702, and UCC28703 devices allow remote temperature sensing using a Negative Temperature Coefficient (NTC) resistor while providing fixed cable-compensation levels.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC28700EVM-068 — Módulo de evaluación UCC28700
UCC28711EVM-160 — Módulo de evaluación UCC28711
UCC28720EVM-212 — Módulo de evaluación UCC28720EVM-212 para adaptador USB fuera de línea de 5 W
UCC2870x TINA-TI Transient Reference Design
UCC2870x TINA-TI Transient Spice Model
SLUC408 — UCC28700 Excel 97 Design Tool
Productos y hardware compatibles
Muchos diseños de referencia de TI incluyen UCC28700
Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.