UCC28730
Controlador de retorno PSR en espera cero con CVCC y monitoreo de activación
UCC28730
- Enables Zero-Power (<5 mW) standby consumption
- Smart Wake-Up detection enables smallest output capacitance
- Primary-side regulation (PSR) eliminates optocoupler
- ±5% voltage regulation and current regulation across line and load
- 700-V start-up switch
- 83-kHz maximum switching frequency enables low stand-by power charger designs
- Resonant-ring valley-switching operation for highest overall efficiency
- Frequency-dither to ease EMI compliance
- Clamped gate-drive output for MOSFET
- Overvoltage, low-line, and overcurrent protection functions
- Programmable cable compensation
- SOIC-7 package
The UCC28730 isolated-flyback power supply controller provides Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) output regulation without the use of an optical coupler, and wake-up signal detection to improve transient response to large load steps. A minimum switching frequency of 30 Hz facilitates achieving less than 5 mW of no-load power. This device processes information from the primary power switch and an auxiliary flyback winding for precise control of output voltage and current. The wake-up monitoring works with a secondary-side alarm device such as the UCC24650 to deliver rapid response to heavy load steps using minimal output capacitance.
An internal 700-V start-up switch, dynamically- controlled operating states and a tailored modulation profile support ultra-low stand-by power without sacrificing start-up time or output transient response. Control algorithms in the UCC28730 allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. Discontinuous conduction mode (DCM) operation with valley-switching reduces switching losses. Modulation of the switching frequency and primary current peak amplitude (FM and AM) keeps the conversion efficiency high across the entire load and line ranges.
Productos similares que pueden interesarle
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC28730EVM-552 — Controlador de retorno de lado primario UCC28730 con activación de lado secundario UCC24650
El módulo de evaluación UCC28730EVM-552 es un convertidor de retorno en modo discontinuo (DCM) fuera de línea de 10 W que proporciona regulación de salida de tensión constante (CV) y corriente constante (CC) sin el uso de un acoplador óptico. El controlador del lado principal detecta una señal de (...)
Muchos diseños de referencia de TI incluyen UCC28730
Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.