UCC28911
Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y regulación del lado primario
UCC28911
- Constant-Voltage (CV) and Constant-Current (CC) Output Regulation Without Optical-Coupler
- ±5% Output Voltage Regulation Accuracy
- ±5% Output Current Regulation With AC Line and Primary Inductance Tolerance Compensation
- 700-V Start-Up and Smart Power Management Enables <30-mW Standby Power
- 115-kHz Maximum Switching Frequency Design for High-Power Density
- Valley Switching and Frequency Dithering to Ease EMI Compliance
- Thermal Shut Down
- Low Line and Output Over-Voltage Protection
The UCC28910 and UCC28911 are high-voltage flyback switchers that provide output voltageand current regulation without the use of an optical coupler. Both devices incorporate a 700-Vpower FET and a controller that process operating information from the flyback auxiliary windingand power FET to provide a precise output voltage and current control. The integrated high-voltage current source for startup that is switched off during device operation, and the controller current consumption is dynamically adjusted with load. Both enablethe very low stand-by power consumption.
Control algorithms in the UCC28910 and UCC28911, combining switching frequency and peakprimary current modulation, allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards.Discontinuous conduction mode (DCM) with valley switching is used to reduce switching losses.Built-in protection features help to keep secondary and primary component stress levels in check across the operating range. The frequency jitter helps to reduce EMI filter
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
UCC28911EVM-718 — Módulo de evaluación UCC28911
Módulo de ev. UCC28911EVM-718, fuente de alimentación de retorno fuera de línea, da regulación aislada de tensión y corriente de salida sin optoacoplador y componentes de realim. del lado secundario. La entrada acepta un rango de 85 VAC a 265 VAC, 47 Hz a 64 Hz. El módulo de evaluación usa el (...)
Muchos diseños de referencia de TI incluyen UCC28911
Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.