ULC1001
DSP configurable para limpieza ultrasónica de lentes con medición de corriente y tensión y salida de
ULC1001
- Integrated Programmable Cleaning Modes
- Water (expelling)
- Deice (melting and expelling)
- Mud (dehydrating and expelling)
- Auto-cleaning (detecting mass and expelling)
- Custom cleaning modes
- Embedded algorithms
- Lens system calibration
- Automatic mass detection
- Power regulation
- System diagnostics
- System diagnostics
- Driver fault reporting
- Lens system fault reporting
- Transducer temperature regulation
- Wide-drive frequency range
- High-efficiency direct drive (10kHz - 5MHz)
- AD modulation (<50kHz)
- I2C user interface
- Clock source required
- External oscillator (10MHz, 5ppm recommended)
- Power supplies
- IOVDD: 3.3V
- 32-pin, QFN-HR package
The ULC1001 is a configurable PWM modulator with current and voltage sensing capabilities specifically for piezo-based lens cleaning systems.
An on-chip, low-latency DSP supports Texas Instruments’ proprietary algorithms designed for lens cleaning. The ULC1001 and work together to create an Ultrasonic Lens Cleaning system.
The ULC1001 device is available in a 32-pin QFN-HR package for a compact PCB footprint.


Solicitar más información
La hoja de datos completa de la interfaz gráfica de usuario ULC1001 y otros recursos de diseño están disponibles. Solicitar ahora
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
ULC1001-DRV290XEVM — Paquetes de evaluación de hardware ULC1001 y DRV2901 para la limpieza ultrasónica de lentes (ULC)
El ULC1001-DRV290XEVM es un módulo de evaluación (EVM) que ofrece una solución de dos chips compuesta por el controlador de procesador digital de señal (DSP) configurable ULC1001 y el controlador piezoeléctrico DRV2901. Los dos componentes trabajan juntos para proporcionar funciones de autolimpieza (...)
ULC1001-DRV2911EVM — Módulo de evaluación ULC1001 y DRV2911
El ULC1001-DRV2911EVM es un módulo de evaluación (EVM) de limpieza ultrasónica de lentes (ULC) que proporciona una solución de dos chips automotriz del controlador procesador de señal digital (DSP) ULC1001 y el controlador piezoeléctrico DRV2911. Los dos componentes trabajan juntos para (...)
ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
ULC1001-CALC — ULC1001 excel calculator tool
Productos y hardware compatibles
Productos
CI de limpieza ultrasónica
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
VQFN-HR (RQT) | 32 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.