XTR108
Transmisor 'Smart' programable de dos cables de 4 mA a 20 mA con acondicionamiento de señal
XTR108
- COMPLETE TRANSMITTER +RTD LINEARIZATION
- TWO-WIRE, 4-20mA OUTPUT
- VOLTAGE OUTPUT (0.5V to 4.5V)
- ELIMINATES POTENTIOMETERS AND TRIMMING
- DIGITALLY CALIBRATED
- 5V SUB-REGULATOR OUTPUT
- SERIAL SPI™ BUS INTERFACE
- SSOP-24 PACKAGE
- APPLICATIONS
- REMOTE RTD TRANSMITTERS
- PRESSURE BRIDGE TRANSMITTERS
- STRAIN GAGE TRANSMITTERS
- SCADA REMOTE DATA ACQUISITION
- WEIGHING SYSTEMS
- INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
SPI is a trademark of Motorola, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.
The XTR108 is a "smart", programmable, 4-20mA, two-wire transmitter designed for temperature and bridge sensors. Zero, span, and linearization errors in the analog signal path can be calibrated via a standard digital serial interface, eliminating manual trimming. Non-volatile ex-ternal EEPROM stores calibration settings.
The all-analog signal path contains an input multiplexer, autozeroed programmable-gain instrumentation amplifier, dual programmable current sources, linearization circuit, voltage reference, sub-regulator, internal oscillator, control logic, and an output current amplifier. Programmable level shifting compensates for sensor DC offsets. Selectable up- and down-scale output indicates out-of-range and burn-out per NAMUR NE43. Automatic reset is initiated when supply is lost.
Productos similares que pueden interesarle
Funcionalidad similar a la del dispositivo comparado
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | 4-20mA, Two-Wire Transmitter, 'Smart' Programmable with Signal Conditioning datasheet (Rev. C) | 12 jul 2005 | |
| Analog Design Journal | 4Q 2011 Issue Analog Applications Journal | 09 nov 2011 | ||
| Analog Design Journal | Analog linearization of resistance temperature detectors | 09 nov 2011 |
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
DLPNIRSCANEVM — Módulo de evaluación NIRscan™ DLP®
El NIRscan DLP es un módulo de evaluación (EVM) completo para diseñar un espectrómetro de infrarrojo cercano asequible y de alto rendimiento. Esta herramienta flexible contiene todo lo que un diseñador necesita para comenzar a desarrollar un espectrómetro basado en DLP desde el primer momento. (...)
XTR108EVM-USB — Módulo de evaluación XTR108, versión USB
Getting started with the XTR108 is made easy with this Evaluation Module. This kit provides the capability of calibrating the XTR108 system with high accuracy and interfacing with multiple types of RTDs or a built-in RTD Emulator circuit.
SBOC071 — XTR108 Source Code
Productos y hardware compatibles
SBOC422 — XTR108EVM-USB Source Code
Productos y hardware compatibles
SBOC423 — XTR108EVM-USB Software
Productos y hardware compatibles
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE
| Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
|---|---|---|
| SSOP (DBQ) | 24 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL)/reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.