パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
ADC084S021 の特徴
- サンプリング・レート範囲全体にわたって定格内
- 4つの入力チャネル
- 可変電力管理
- 2.7V~5.25Vの範囲の単一電源
- DNL: ±0.04LSB (標準値)
- INL: ±0.04LSB (標準値)
- SNR: 49.6dB (標準値)
- 消費電力:
- 3V電源: 1.6mW (標準値)
- 5V電源: 5.8mW (標準値)
アプリケーション
- ポータブル・システム
- リモート・データ収集
- 計測および制御システム
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
ADC084S021 に関する概要
ADC084S021デバイスは、低消費電力の4チャネルCMOS 8ビットA/Dコンバータで、高速のシリアル・インターフェイスが搭載されています。単一のサンプリング・レートのみでパフォーマンスを規定する従来の手法とは異なり、ADC084S021は50ksps~200kspsのサンプリング・レート範囲全体にわたって完全に規定されています。コンバータは逐次比較型のアーキテクチャをベースとし、内部的なトラック・アンド・ホールド回路を使用します。IN1からIN4までの入力を使用して、4つまでの入力信号を受け付けるように構成できます。
出力のシリアル・データはストレート・バイナリで、SPI™、QSPI™、MICROWIREなどいくつかの標準に加えて、多くの一般的なDPSシリアル・インターフェイスと互換性があります。
ADC084S021は2.7V~5.25Vの範囲の単一電源で動作します。3Vまたは5V電源を使用するときの通常の消費電力は、それぞれ 1.6mWおよび5.8mWです。パワー・ダウン機能により、消費電力は3V電源でわずか0.12µW、5V電源で0.35µWに低減されます。
ADC084S021は10ピンのVSSOPパッケージで供給されます。工業用温度範囲の-40℃~85℃での動作が保証されています。