この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
ADC10040
Key Specifications
Resolution | 10 Bits |
Conversion Rate | 40 MSPS |
Full Power Bandwidth | 400 MHz |
DNL | ±0.3 LSB (typ) |
SNR (fIN = 11 MHz) | 59.6 dB (typ) |
SFDR (fIN = 11 MHz) | −80 dB (typ) |
Power Consumption, 40 MHz | 55.5 mW |
The ADC10040 is a monolithic CMOS analog-to-digital converter capable of converting analog input signals into 10-bit digital words at 40 Megasamples per second (MSPS). This converter uses a differential, pipeline architecture with digital error correction and an on-chip sample-and-hold circuit to provide a complete conversion solution, and to minimize power consumption, while providing excellent dynamic performance. A unique sample-and-hold stage yields a full-power bandwidth of
The differential inputs provide a full scale selectable input swing of 2.0 VP-P, 1.5 VP-P, 1.0 VP-P, with the possibility of a single-ended input. Full use of the differential input is recommended for optimum performance. An internal +1.2V precision bandgap reference is used to set the ADC full-scale range, and also allows the user to supply a buffered referenced voltage for those applications requiring increased accuracy. The output data format is user choice of offset binary or two’s complement.
The ADC10040Q runs on an Automotive Grade Flow and is AEC-Q100 Grade 3 Qualified.
This device is available in the 28-lead TSSOP package and will operate over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC10040/ADC10040Q 10-Bit, 40 MSPS, 3V, 55.5 mW A/D Converter (jp) データシート (Rev. L 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.M) | PDF | HTML | 2009年 10月 20日 | |
ユーザー・ガイド | ADC10040/65/80 10-Bit, 40/65/80 MSPS, 3 Volt, 55.5/68.5/78.6 mW ADC User Guide | 2012年 2月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。