ADC10065
Key Specifications
Resolution | 10 Bits |
Conversion Rate | 65 MSPS |
Full Power Bandwidth | 400 MHz |
DNL | ±0.3 LSB (typ) |
SNR (fIN = 11 MHz) | 59.6 dB (typ) |
SFDR (fIN = 11 MHz) | −80 dB (typ) |
Power Consumption, 65 MHz | 68.4 mW |
The ADC10065 is a monolithic CMOS analog-to-digital converter capable of converting analog input signals into 10-bit digital words at 65 Megasamples per second (MSPS). This converter uses a differential, pipeline architecture with digital error correction and an on-chip sample-and-hold circuit to provide a complete conversion solution, and to minimize power consumption, while providing excellent dynamic performance. A unique sample-and-hold stage yields a full-power bandwidth of
The differential inputs provide a full scale selectable input swing of 2.0 VP-P, 1.5 VP-P, 1.0 VP-P, with the possibility of a single-ended input. Full use of the differential input is recommended for optimum performance. An internal +1.2V precision bandgap reference is used to set the ADC full-scale range, and also allows the user to supply a buffered referenced voltage for those applications requiring increased accuracy. The output data format is user choice of offset binary or two’s complement.
This device is available in the 28-lead TSSOP package and will operate over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC10065 10-Bit 65 MSPS 3V A/D Converter (jp) データシート (Rev. G 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2008年 2月 1日 | |
ユーザー・ガイド | ADC10040/65/80 10-Bit, 40/65/80 MSPS, 3 Volt, 55.5/68.5/78.6 mW ADC User Guide | 2012年 2月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。