パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 92 | TUBE |
ADC108S022 の特徴
- 入力8チャネル
- 可変パワーマネジメントv
- 独立したアナログ電源とデジタル電源
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP互換
- 16ピンTSSOPパッケージ
主な仕様
- 変換レート 50ksps~ 200ksps
- DNL(VA = VD = 2.7V ~ 5.25V)±0.3LSB(max)
- INL(VA = VD = 2.7V ~ 5.25V)±0.3LSB(max)
- 消費電力
- 3V 電源 1.1mW(typ)
- 5V 電源 6.4mW(typ)
すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。
ADC108S022 に関する概要
ADC108S022は入力8チャネルの10ビットCMOS A/Dコンバータで、低消費電力で動作し変換スループットは50ksps~200kspsです。ADC108S022はトラック/ホールド回路を内蔵した逐次比較レジスタ・アーキテクチャを採用しています。入力IN0からIN7まで最大で8種類の信号を入力できる構成になっています。
シリアル・データ出力はストレート・バイナリ形式で、SPI、QSPI、MICROWIREなど、広く使われている標準的なDSPシリアル・インターフェイスと互換性があります。
ADC108S022は、アナログ系とデジタル系に個別の電源電圧を与えて動作できます。アナログ電源(VA)の電圧範囲は+2.7Vから+5.25Vまで、デジタル電源(VD)の電圧範囲は+2.7VからVAまでです。標準的な消費電力は、+3V動作時で1.1mW、+5V動作時で6.4mWです。消費電力を低減できるパワーダウン機能を備えており、+3V動作時で0.09mW、+5V動作時で0.3mWとなります。
ADC108S022は16ピンのTSSOPパッケージで提供されます。産業用温度範囲(–40°C~+105°C)での動作が保証されています。