ADC12040
Key Specifications
Supply Voltage | +5V ±5% |
DNL | ±0.4 LSB (typ) |
SNR (fIN = 10MHz) | 69 dB (typ) |
ENOB (fIN = 10MHz) | 11.2 bits (typ) |
Power Consumption, 40 MHz | 340 mW (typ) |
The
The differential inputs provide a full scale differential input swing equal to 2VREF with the possibility of a single-ended input, although full use of the differential input is required for optimum performance. For ease of use, the buffered, high impedance, single-ended reference input is converted on-chip to a differential reference for use by the processing circuitry. Output data format is 12-bit offset binary.
This device is available in the 32-lead LQFP package and will operate over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC12040 12-Bit, 40 MSPS, 340mW A/D Converter with Internal Sample-and-Hold (jp) データシート (Rev. F 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2008年 7月 27日 | |
アプリケーション・ノート | AN-1261 Power Supply Effects on Noise Performance (Rev. C) | 2015年 5月 19日 | ||||
ユーザー・ガイド | ADC12040/010/020/L063 12-Bit, 40/10/20/62 Msps ADC User Guide | 2012年 2月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (NEY) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。