ADC12081
- Single 5V Power Supply
- Simple Analog Input Interface
- Internal Sample-and-Hold
- Internal Reference Buffer Amplifier
- Low Power Consumption
The ADC12081 is a monolithic CMOS analog-to-digital converter capable of converting analog input signals into 12-bit digital words at 5 megasamples per second (MSPS). The ADC12081 utilizes an innovative pipeline architecture to minimize die size and power consumption. The ADC12081 uses self-calibration and error correction to maintain accuracy and performance over temperature.
The ADC12081 converter operates on a 5V power supply and can digitize analog input signals in the range of 0 to 2V. A single convert clock controls the conversion operation. All digital I/O is TTL compatible.
The ADC12081 is designed to minimize external components necessary for the analog input interface. An internal sample-and-hold circuit samples the analog input and an internal amplifier buffers the reference voltage input.
The ADC12081 is available in the 32-lead LQFP package and is designed to operate over the extended commercial temperature range of -40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC12081 12-Bit, 5MHz Self-Cal, Pipelined A-D Conv w/Internal Samp&Hold データシート (Rev. D) | 2013年 3月 4日 | |||
ホワイト・ペーパー | Easing the ADC Selection Process | 2001年 3月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (NEY) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点