ADC121S625
- True Differential Inputs
- Guaranteed performance from 50ksps to 200ksps
- External Reference
- High AC Common-Mode Rejection
- SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSP compatible Serial Interface
Key Specifications
Conversion Rate | 50 to 200 ksps |
Offset Error | 0.4 LSB (typ) |
Gain Error | 0.05 LSB (typ) |
INL | ± 1 LSB (max) |
DNL | ± 0.75 LSB (max) |
CMRR | 82 dB (typ) |
Power Consumption |
-
Active, 200ksps
2.25 mW (typ)
Active, 50ksps
1.33 mW (typ)
Power Down
60 nW (typ)
The ADC121S625 is a 12-bit, 50 ksps to 200 ksps sampling Analog-to-Digital (A/D) converter that features a fully differential, high impedance analog input and an external reference. While best performance is achieved with reference voltage between 500mV and 2.5V, the reference voltage can be varied from 100mV to 2.5V, with a corresponding resolution between 49µV and 1.22mV.
The output serial data is binary 2's complement, and is compatible with several standards, such as SPI, QSPI, MICROWIRE, and with many common DSP serial interfaces. The differential input, low power, automatic power down, and small size make the ADC121S625 ideal for direct connection to transducers in battery operated systems or remote data acquisition applications.
Operating from a single +5V supply, the normal power consumption is reduced to a few nanowatts in the power-down mode. The ADC121S625 is a pin-compatible superior replacement for the ADS7817 and is available in the MSOP-8 package. Operation is guaranteed over the industrial temperature range of -40°C to +85°C and clock rates of 800 kHz to 3.2 MHz.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC121S625 12-Bit, 50-200ksps, Diff Input, Micro Pwr Sampling ADC (jp) データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2005年 6月 3日 | |
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- SAR ADCs | 2015年 5月 21日 | ||||
ユーザー・ガイド | 12-Bit, 50 ksps to 200 ksps, Differential Input, Micro Power Sampling AD Convert | 2012年 1月 26日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。