56-pin (RTQ) package image

ADC3422IRTQT アクティブ

4 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC)

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $27.898
100 249 $24.798
250 999 $20.386
1,000 + 99,999,999 $18.234

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADC3422IRTQR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $16.234 1 99 $24.838 100 249 $22.078 250 999 $18.150 1,000 + 99,999,999 $16.234

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RTQ) | 56
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADC3422 の特徴

  • Quad Channel
  • 12-Bit Resolution
  • Single Supply: 1.8 V
  • Serial LVDS Interface
  • Flexible Input Clock Buffer with Divide-by-1, -2, -4
  • SNR = 70.2 dBFS, SFDR = 87 dBc at
    fIN = 70 MHz
  • Ultra-Low Power Consumption:
    • 98 mW/Ch at 125 MSPS
  • Channel Isolation: 105 dB
  • Internal Dither and Chopper
  • Support for Multi-Chip Synchronization
  • Pin-to-Pin Compatible with 14-Bit Version
  • Package: VQFN-56 (8 mm × 8 mm)

ADC3422 に関する概要

The ADC342x are a high-linearity, ultra-low power, quad-channel, 12-bit, 25-MSPS to 125-MSPS, analog-to-digital converter (ADC) family. The devices are designed specifically to support demanding, high input frequency signals with large dynamic range requirements. An input clock divider allows more flexibility for system clock architecture design and the SYSREF input enables complete system synchronization. The ADC342x family supports serial low-voltage differential signaling (LVDS) in order to reduce the number of interface lines, thus allowing for high system integration density. The serial LVDS interface is two-wire, where each ADC data are serialized and output over two LVDS pairs. An internal phase-locked loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock to derive the bit clock that is used to serialize the 12-bit output data from each channel. In addition to the serial data streams, the frame and bit clocks are also transmitted as LVDS outputs.

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $27.898
100 249 $24.798
250 999 $20.386
1,000 + 99,999,999 $18.234

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADC3422IRTQR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $16.234 1 99 $24.838 100 249 $22.078 250 999 $18.150 1,000 + 99,999,999 $16.234

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら