48-pin (RGZ) package image

ADC34J25IRGZT アクティブ

4 チャネル、12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $67.689
100 249 $65.653
250 999 $54.660
1,000 + 99,999,999 $50.894

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADC34J25IRGZR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $48.894 1 99 $65.029 100 249 $63.073 250 999 $52.512 1,000 + 99,999,999 $48.894

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991C2

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGZ) | 48
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADC34J25 の特徴

  • Quad Channel
  • 12-Bit Resolution
  • Single 1.8-V Supply
  • Flexible Input Clock Buffer with Divide-by-1, -2, -4
  • SNR = 69.6 dBFS, SFDR = 86 dBc at
    fIN = 70 MHz
  • Ultra-Low Power Consumption:
    • 203 mW/Ch at 160 MSPS
  • Channel Isolation: 105 dB
  • Internal Dither
  • JESD204B Serial Interface:
    • Subclass 0, 1, 2 Compliant up to 3.2 Gbps
    • Supports One Lane per ADC up to 160 MSPS
  • Support for Multi-Chip Synchronization
  • Pin-to-Pin Compatible with 14-Bit Version
  • Package: VQFN-48 (7 mm × 7 mm)

ADC34J25 に関する概要

The ADC34J2x are a high-linearity, ultra-low power, dual-channel, 12-bit, 50-MSPS to 160-MSPS, analog-to-digital converter (ADC) family. The devices are designed specifically to support demanding, high input frequency signals with large dynamic range requirements. A clock input divider allows more flexibility for system clock architecture design while the SYSREF input enables complete system synchronization. The devices support JESD204B interfaces in order to reduce the number of interface lines, thus allowing for high system integration density. The JESD204B interface is a serial interface, where the data of each ADC are serialized and output over only one differential pair. An internal phase-locked loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock by 20 to derive the bit clock that is used to serialize the 12-bit data from each channel. The devices support subclass 1 with interface speeds up to 3.2 Gbps.

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $67.689
100 249 $65.653
250 999 $54.660
1,000 + 99,999,999 $50.894

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADC34J25IRGZR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $48.894 1 99 $65.029 100 249 $63.073 250 999 $52.512 1,000 + 99,999,999 $48.894

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら