パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RSB) | 40 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ADC3682 の特徴
- デュアル・チャネル ADC
- 18 ビット、10/25/65MSPS ADC
- ノイズ・フロア:-160dBFS/Hz
- 小さい消費電力と最適化された電力スケーリング: 53mW/ch (10MSPS)~94mW/ch (65MSPS)
- レイテンシ:1~2 クロック・サイクル
- 18 ビット、ミッシング・コードなし
- INL/DNL:±7/±0.7LSB (標準値)
- 基準電圧:外部または内部
- 入力帯域幅:900MHz (3dB)
- 産業用温度範囲:-40~+105℃
- オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
- デシメーション比:2、4、8、16、32
- 32 ビット NCO
- シリアル LVDS デジタル・インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
- 小型サイズ:40-QFN (5 x 5mm) パッケージ
- スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
- SNR:83.8dBFS
- SFDR:89dBc HD2、HD3
- SFDR:101dBFS の最大スプリアス
- スペクトル性能 (fIN = 20MHz):
- SNR:82.6dBFS
- SFDR:85dBc HD2、HD3
- SFDR:97dBFS の最大スプリアス
ADC3682 に関する概要
ADC368x (ADC3681、82、83) は、低ノイズ、超低消費電力の高速 (65MSPS) 18 ビット・デュアル・チャネル ADC のファミリです。きわめて低いノイズ性能を実現するように設計されており、ノイズ・スペクトル密度は -160dBFS/Hz で、優れた直線性とダイナミック・レンジを備えています。ADC368x は IF サンプリングをサポートすると共に、優れた DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに適しています。レイテンシがわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力は 1 チャネルあたりわずか 94mW (65Msps 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。
ADC368x は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ・レーンのオプションをサポートしています。ADC36xx は、16 ビットと 18 ビットの分解能と各種速度グレードがそろったピン互換の ADC ファミリです。本ファミリは 40 ピンの QFN パッケージ (5 x 5mm) で供給され、-40~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。