10-pin (NKS) package image

ADS1015QNKSRQ1 アクティブ

車載対応、PGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ) と発振器と VREF とコンパレータと I2C 搭載、12 ビット、3.3kSPS、4 チャネル・デルタ・シグマ ADC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 UQFN (NKS) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 5,000 | LARGE T&R

ADS1015-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
  • 機能安全対応
  • ノイズフリー分解能:12 ビット
  • 広い電源電圧範囲:2.0V~5.5V
  • 低消費電流:150µA (連続変換モード)
  • データ・レートをプログラム可能: 128SPS~3.3kSPS
  • シングル・サイクルのセトリング
  • 内部低ドリフト基準電圧
  • 内部発振器
  • I 2C インターフェイス:4 つのピン選択可能アドレス
  • デバイス・ファミリ:
    • ADS1013-Q1:1 つのシングルエンド (SE) または差動入力 (DE)
    • ADS1014-Q1:コンパレータと PGA を搭載した 1 個のシングルエンド入力または差動入力
    • ADS1015-Q1:コンパレータと PGA を搭載した 4 個のシングルエンド入力または 2 個の差動入力

ADS1015-Q1 に関する概要

ADS1013-Q1、ADS1014-Q1、および ADS1015-Q1 ( ADS101x-Q1) は、高精度、低消費電力、12 ビット、I 2C 互換の A/D コンバータ (ADC) で、VSSOP-10 および UQFN-10 パッケージで供給されます。 ADS101x-Q1 は、低ドリフトの基準電圧と発振器を内蔵しています。ADS1014-Q1 および ADS1015-Q1 は、プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA) およびデジタル・コンパレータも内蔵しています。これらの機能を有し動作電源電圧範囲が広いため、省電力と省スペースが要求される、センサを使用した測定アプリケーションに適します。

ADS101x-Q1 は、最大 3300 サンプル/秒 (SPS) のデータ・レートで変換を実行できます。PGA は入力電圧範囲が ±256mV~±6.144V で、振幅の小さな信号から大きな信号まで高精度に測定できます。ADS1015-Q1 には入力マルチプレクサ (MUX) が搭載されており、2 つの差動入力または 4 つのシングルエンド入力を測定できます。過電圧や低電圧の検出には、ADS1014-Q1 および ADS1015-Q1 のデジタル・コンパレータを使用してください。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら