24-pin (RGE) package image

ADS1205IRGET アクティブ

2 個の 1 ビット、10MHz、2 次デルタ・シグマ変調器

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $10.500
100 249 $9.171
250 999 $7.071
1,000 + 99,999,999 $6.325

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1205IRGER アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $5.271 1 99 $8.750 100 249 $7.643 250 999 $5.893 1,000 + 99,999,999 $5.271

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADS1205 の特徴

  • 16-Bit Resolution
  • 14-Bit Linearity
  • ±2.5V Input Range at 2.5V
  • Internal Reference Voltage: 2%
  • Gain Error: 0.5%
  • Two Independent Delta-Sigma Modulators
  • Two Input Reference Buffers
  • On-Chip 20MHz Oscillator
  • Selectable Internal or External Clock
  • Operating Temperature Range: -40°C to +85°C
  • QFN-24 (4x4) Package
  • APPLICATIONS
    • Motor Control
    • Current Measurement
    • Industrial Process Control
    • Instrumentation
    • Resolver

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS1205 に関する概要

The ADS1205 is a two-channel, high-performance, delta-sigma () modulator with more than 98dB dynamic range, operating from a single +5V supply. The differential inputs are ideal for direct connection to transducers in an industrial environment. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 16-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes. Effective resolution of 14 bits can be obtained with a digital filter bandwidth of 40kHz at a modulator rate of 10MHz. The ADS1205 is designed for use in high-resolution measurement applications including current measurements, smart transmitters, industrial process control, and resolvers. It is available in a QFN-24 (4x4) package.

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $10.500
100 249 $9.171
250 999 $7.071
1,000 + 99,999,999 $6.325

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1205IRGER アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $5.271 1 99 $8.750 100 249 $7.643 250 999 $5.893 1,000 + 99,999,999 $5.271

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら