パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
ADS1234 の特徴
- ブリッジ・センサ用の包括的なフロントエンド
- ゲイン= 1 で 23.5 ビットの実効分解能
- ゲイン= 64 で 19.2ビットのノイズフリー分解能
- 低ノイズ PGA
- 1、2、64、128 のゲインを選択可能
- RMS ノイズ:
- 17nV (ゲイン= 128、10SPS)
- 44nV (ゲイン= 128、80SPS)
- 50Hz および 60Hzの同時除去:100dB
- 柔軟性の高いクロッキング:
- 高精度内部発振回路
- 外付け水晶振動子 (オプション)
- 10SPS または 80SPS のデータ・レートを選択可能
- 容易なレシオメトリック測定:
- 広い入力電圧範囲 (最大 5V)
- 2 チャネル差動入力、温度センサ内蔵 (ADS1232)
- 4 チャネル差動入力 (ADS1234)
- 2 線式シリアル・インターフェイス
- 電源電圧範囲:2.7V~5.3V
- 温度範囲:-40℃~+105℃
- パッケージ:TSSOP-24 (ADS1232) または TSSOP-28 (ADS1234)
ADS1234 に関する概要
ADS1232 および ADS1234 (ADS123x) は、高精度の24ビット A/D コンバータ (ADC) です。ADS123x は、低ノイズのプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、高精度のデルタ・シグマ ADC、内部発振器を搭載しており、重量計、歪みゲージ、圧力センサなどのブリッジ・センサ・アプリケーション向けの包括的なフロント・エンド・ソリューションを提供します。
入力マルチプレクサ (MUX) は、2 つ (ADS1232) または4 つ (ADS1234) の差動入力を受け入れます。ADS1232 には、周囲温度を監視する温度センサも搭載されています。低ノイズ PGA は、1、2、64、128 のゲインを選択でき、±2.5V、±1.25V、±39mV、±19.5mV のフルスケール差動入力をサポートします。
デルタ・シグマ ADC は、最大 23.5 ビットの有効分解能を実現し、次の 2 つのデータ・レートをサポートします。10SPS (50Hzおよび60Hz 除去) および 80SPS。 ADS123x は、発振器または水晶振動子、または内部発振器を使用して、外部からクロックを供給できます。
オフセット・キャリブレーションは、オンデマンドで実行され、ADS123x は、低消費電力のスタンバイ・モードにするか、電源オフ・モードで完全にシャットオフすることができます。ADS123x は、シンプルなピン駆動制御で動作します。プログラムするためのデジタル・レジスタはありません。
データは 2 線式のシリアル・インターフェイスを経由して出力され、MSP430 や他のマイクロコントローラに直接接続できます。