パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -50 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ADS124S06 の特徴
- 低消費電力: 280µA
- 低ノイズPGA: 19nVRMS(ゲイン = 128)
- プログラマブル・ゲイン: 1~128
- プログラマブル・データ・レート: 2.5SPS~4kSPS
- 低レイテンシ・デジタル・フィルタによる50Hzおよび60Hzの同時リジェクション(20 SPS以下)
- 12個(ADS124S08)または 6個(ADS124S06)の個別選択可能な入力を持つアナログ・マルチプレクサ
- センサ励起のためのデュアル・マッチのプログラム可能電流源: 10µA~2000µA
- 内部リファレンス: 2.5V、最大ドリフト10ppm/℃
- 内部オシレータ: 4.096MHz、1.5%精度
- 内部温度センサ
- 機能拡張された障害検出回路
- セルフ・オフセットおよびシステム較正
- 4つの汎用I/O
- オプションCRC付きSPI互換インターフェイス
- アナログ電源: ユニポーラ(2.7V~5.25V)またはバイポーラ(±2.5V)
- デジタル電源: 2.7V~3.6V
- 動作温度範囲: -50℃~+125℃
ADS124S06 に関する概要
ADS124S06およびADS124S08は高精度の24ビット、デルタ-シグマ(ΔΣ)、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)です。低い消費電力と多くの内蔵機能で、小信号を測定するセンサ・アプリケーションのシステム・コストと部品点数を削減できます。
これらのADCは、ノイズの多い産業用環境で使用できる
よう、50Hzまたは60Hzのリジェクションと低レイテンシの変換結果を実現する、構成可能なデジタル・フィルタを備えています。低ノイズのPGA (プログラマブル・ゲイン・アンプ)は、1~128のゲインを提供し、抵抗ブリッジや熱電対アプリケーション用に低レベルの信号を増幅します。また、プリント回路基板(PCB)の面積を削減する低ドリフトの2.5Vリファレンスを備えています。さらに、2つのプログラム可能励起電流源(IDAC)により、高精度なRTDバイアスを簡単に実現できます。
入力マルチプレクサは、ADS124S08では12個、ADS124S06では6個の入力をサポートしており、これらの入力は自由に組み合わせてADCに接続できるため、柔軟な設計が可能です。また、センサの過熱故障検出、熱電対用電圧バイアス、システム・モニタリング、4つの汎用I/Oを備えています。
リードレスVQFN-32またはTQFP-32パッケージで提供されます。