パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SSOP (DBQ) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
ADS7844 の特徴
- 単一電源:2.7V~5V
- 8チャネル・シングル・エンドまたは4チャネル差動入力
- 変換レート:200kHz(最大)
- INLおよびDNL:±1LSB(最大)
- ノー・ミッシング・コードを保証
- SINAD:72dB
- シリアル・インターフェイス
- パッケージ:20ピンQSOP
:20ピンSSOP - アプリケーション
- データ・アクイジション
- テストおよび計測
- 工業用プロセス
- PDA
- バッテリ動作システム
ADS7844 に関する概要
ADS7844は、同期シリアル・インターフェイスを備えた8チャネルの12ビット・サンプリングA/Dコンバータ(ADC)です。200kHzのスループット・レートおよび+5V電源で動作するときの標準的な消費電力は3mWです。100mVからVCCまでのリファレンス電圧(VREF)により、0VからVREFまでの対応する入力電圧レンジが得られます。ADS7844には、消費電力を1μW以下に提言するシャットダウン・モードがあり、2.7Vまでの動作が保証されています。
ADS7844は、低消費電力、高速、オンボード・マルチプレクサなどの特長を持ち、PDA、ポータブル・マルチチャネル・データ・ロガー、計測装置などのバッテリ動作システムに理想的です。また、シリアル・インターフェイスによりリモート・データ・アクイジションにおいて低コストの絶縁が可能です。パッケージは、20ピンQSOPおよび20ピンSSOPで供給され、-40°Cから+85°Cの温度範囲で保証されています。