8-pin (DGK) package image

ADS8320E/250 アクティブ

16 ビット、高速、2.7V ~ 5V、マイクロパワー、サンプリング A/D コンバータ (ADC)

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: ADS8320E/250G4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8320E/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADS8320 の特徴

  • 100kHzのサンプリング・レート
  • Power
    • 100kHz、2.7Vで1.8mW
    • 10kHz、2.7Vで0.3mW
  • パワーダウン時: 3µA (最大値)
  • 8ピンのVSSOPパッケージ
  • ADS7816およびADS7822とピン互換
  • シリアル(SPI/SSI)インターフェイス

アプリケーション

  • バッテリ動作のシステム
  • リモート・データ収集
  • 絶縁型データ収集
  • 同時サンプリング、マルチチャネル・システム
  • 産業用制御
  • ロボティクス
  • 振動解析

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS8320 に関する概要

ADS8320デバイスは、2.7V~5.25Vの電源電圧範囲で動作が保証された、16ビット・サンプリングのアナログ/デジタル(A/D)コンバータです。100kHzのフル・データ・レートで動作している時でも、必要な電力は非常に微少です。それより低いデータ・レートでは、このデバイスの高速性により、大半の時間をパワー・ダウン・モードとすることができます。平均消費電力は、10kHzのデータ・レート時で100mW未満です。

また、ADS8320は2V~5.25Vでの動作、同期シリアル(SPI/SSI互換)インターフェイス、差動入力も特長です。基準電圧は、500mV~VCCの範囲で任意のレベルに設定可能です。

非常に消費電力が低く、小型のため、ADS8320は携帯およびバッテリ駆動のシステムに理想的です。また、リモート・データ収集モジュール、同時マルチチャネル・システム、絶縁型データ収集にも最適です。ADS8320は8ピンのVSSOPパッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8320E/2K5 アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら