パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
ADS9224R の特徴
- 高分解能、高スループット
- ADS9224R:16 ビット、3MSPS、低レイテンシ:333ns
- ADS9234R:14 ビット、3.5MSPS、低レイテンシ:285ns
- 2 チャネルでのユニポーラ完全差動同時サンプリング
- 優れた DC および AC 性能
- ADS9224R
- 16 ビット NMC DNL、最大 ±2LSB の INL
- 94dB の SNR、–109dB の THD
- 88dB の SINAD (1MHz 時)
- ADS9234R
- 14 ビット NMC DNL、最大 ±1LSB の INL
- 85.6dB の SNR、–106dB の THD
- 84dB の SINAD (1MHz 時)
- ADS9224R
- 内蔵機能
- 内部基準電圧および基準バッファ
- 同相設定用内部 REFby2 バッファ
- データ平均化回路
- MCU および FPGA 用の拡張 SPI インターフェイス
- 広い読み取りサイクルで MCU によるデータ読み取りを実現
- デジタル・アイソレータによるデータ転送のためのクロック・リタイマ
- FPGA 用 DDR モード
- 並列バイト・モードによる簡単なインターフェイス
- 拡張温度範囲:-40°C~+125°C
ADS9224R に関する概要
ADS92x4Rはピン互換の高速デュアル同時サンプリングADC (アナログ/デジタル・コンバータ)で、基準電圧および基準バッファを内蔵しています。5Vの単一電源で動作し、優れたDCおよびAC性能によりユニポーラの完全差動アナログ入力信号に対応します。本デバイスは、最高 1.5MHz のアナログ入力周波数で優れた AC 性能を備えているため、広帯域幅データ・アクイジション (DAQ) システムに適しています。
SPI 互換のシリアル・インターフェイス (拡張 SPI) とバイト幅パラレル・インターフェイスをサポートしているため、多様なマイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ (DSP)、FPGA (Field Programmable Gate Array) と簡単に組み合わせて使用できます。また、雑音環境での AC 性能を向上させるデータ平均化機能もサポートしています。
省スペースの5mm×5mm VQFNパッケージで供給されるADS92x4Rは、-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作が規定されています。