パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YZ) | 30 |
動作温度範囲 (℃) -20 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
AFE4900 の特徴
- 最大 1kHz のデータ・レートで PPG および ECG 信号を同期して収集
- ECG 信号チェーン
- 最大 4kHz のスタンドアロン ECG 収集
- 入力バイアス:RLD バイアス付きの 1 リード ECG
- INA ゲインをプログラム可能:1.86~11.14
- 入力ノイズ (1Hz~150Hz):データ・レート 1kHz で 2.5µVrms、4kHz で 1.25µVrms
- AC、DC リード・オフ検出:12.5nA~100nA
- IEC 60601 テスト・レポートを請求に応じて提供
- PPG レシーバ
- 3 つの時間多重化された PD 入力をサポート
- 24 ビット表現の PD 電流
- LED、環境の各 TIA 入力に対して DC オフセット減算 DAC (最大 ±126µA の範囲) を搭載
- ADC 出力におけるデジタル環境減算
- 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
- トランスインピーダンス・ゲイン:10kΩ~2MΩ
- 最大 100dB のダイナミック・レンジ
- PPG のみのモードでのサンプリング・レート:約 1µA/Hz
- パワー・ダウン・モード:約 0µA
- PPG トランスミッタ
- 共通アノード構成の 4 つの LED
- 最大 200mA の 8 ビット LED 電流
- 2 つの LED を並列に点灯するモード
- LED のオン時間をプログラム可能
- SpO2、または複数の波長での HRM 用に、3 つの LED を同時にサポート
- 一般的な心拍数モニタリングのシナリオに十分な 30µA の平均電流
- 設定 20mA、パルス期間 60µs、
サンプリング・レート 25Hz
- 設定 20mA、パルス期間 60µs、
- 外部または内部のクロックによるクロック供給
- 128 サンプルの深度を持つ、ECG および PPG 用の FIFO
- I2C および SPI インターフェイスをピンにより選択可能
- 2.6mm×2.1mm、0.4mm ピッチの DSBGA パッケージ
- 供給電圧:
- Rx: 1.8V~1.9V (LDO バイパス)、 2.0V~3.6V (LDO 有効)
- Tx: 3V~5.25V
- IO: 1.7V~Rx_SUP
AFE4900 に関する概要
AFE4900デバイスは、同期心電図(ECG)およびフォトプレスチモグラム(PPG)信号取得用のアナログ・フロントエンド(AFE)です。このデバイスは、光学的バイオセンシング・アプリケーション、たとえば心拍数モニタリング(HRM)や末梢血管の酸素飽和度(SpO2)などにも使用できます。PPG信号チェーンは、4つまでのスイッチング発光ダイオード(LED)と、3つまでのフォトダイオード(PD)をサポートします。これらのLEDは、完全に統合されたLEDドライバを使用して電源オンできます。フォトダイオードからの電流は、トランスインピーダンス・アンプ(TIA)により電圧に変換され、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を使用してデジタル化されます。
ECG信号チェーンには、ゲインをプログラム可能な計装用のアンプ(INA)があり、同じADCに接続されます。右足駆動(RLD)アンプ・セットを、ECG入力ピンのバイアスに使用できます。ACおよびDCのリードオフ検出方式がサポートされています。PPGおよびECG位相からのADCコードは、128サンプルのファースト・イン、ファースト・アウト(FIFO)ブロックに保存され、I2Cまたはシリアル・プログラミング・インターフェイス(SPI)インターフェイスを使用して読み出すことができます。