パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
AMC1203 の特徴
- リニア入力電圧範囲:±280mV
- 電源電圧範囲:
- ハイサイド:4.5V~5.5V
- ローサイド:4.5V~5.5V
- 小さい DC 誤差:
- AMC1203:
- オフセット誤差:±1mV (最大値)
- オフセット ドリフト:±5µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±2% (最大値)
- ゲイン ドリフト:±20ppm/℃ (最大値)
- AMC1203B:
- オフセット誤差:±1mV (最大値)
- オフセット ドリフト:±5µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±1% (最大値)
- ゲイン ドリフト:±20ppm/℃ (最大値)
- AMC1203:
- 過渡耐性:15kV/µs (最小値)
- 10MHz クロック ジェネレータを内蔵
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した基本絶縁耐圧:4000VPEAK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:2800VRMS (1 分間)
- 仕様温度範囲:-40℃~+105℃
AMC1203 に関する概要
AMC1203 は、ガルバニック絶縁された高精度のデルタ シグマ (ΔΣ) 変調器です。この絶縁バリアは、異なる同相電圧レベルで動作するシステム領域を分離します。この絶縁バリアは、磁気干渉に対して高い耐性があり、DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) および UL1577 規格に準拠した、最大 3800VPEAK の基本絶縁を実現することが認証されています。
AMC1203 の入力は、シャント抵抗または他の低インピーダンスの信号源と直接接続できるように最適化されています。AMC1203 の出力ビットストリームは、内部で生成されるクロックと同期します。このデバイスは、sinc3 や OSR 256 フィルタなどのデジタル ローパス フィルタと組み合わせることで、16 ビットの分解能、87dB のダイナミック レンジ、39kSPS のデータ レートを実現します。
AMC1203 は、SOP-8 ガルウィング パッケージ (DUB)、SOP-8 パッケージ (PSA)、および SOIC-16 パッケージ (DW) で供給されます。このデバイスは、-40℃~+105℃の周囲温度範囲で動作が規定されています。