8-pin (PW) package image

BQ2000PWR アクティブ

ピーク電圧検出による充電終了機能搭載、スイッチ・モード、マルチケミストリー・バッテリ・チャージャ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ2000PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8
動作温度範囲 (℃) -20 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

BQ2000 の特徴

  • Safe Management of Fast Charge for NiCd, NiMH, or Li-Ion Battery Packs
  • High-Frequency Switching Controller for Efficient and Simple Charger Design
  • Pre-Charge Qualification for Detecting Shorted, Damaged, or Overheated Cells
  • Fast-Charge Termination by Peak Voltage (PVD) for Nickel chemistries, Minimum Current for Li-Ion chemistries, Maximum Temperature, and Maximum Charge Time
  • Selectable Top-Off Mode for Achieving Maximum Capacity in NiMH Batteries
  • Programmable Trickle-Charge Mode for Reviving Deeply Discharged Batteries and for Postcharge Maintenance
  • Built-in Battery Removal and Insertion Detection
  • Sleep Mode for Low Power Consumption
  • APPLICATIONS
    • Multi-Chemistry Charger
    • Nickel Charger
    • High-Power, Multi-Cell Charger

BQ2000 に関する概要

The bq2000 is a programmable, monolithic IC for fast-charge management of nickel cadmium (NiCd), nickel metal-hydride (NiMH), or lithium-ion (Li-Ion) batteries in single- or multi-chemistry applications. The bq2000 chooses the proper battery chemistry (either nickel or lithium) and proceeds with the optimal charging and termination algorithms. This process eliminates undesirable, undercharged, or overcharged conditions, and allows accurate and safe termination of fast charge

Depending on the chemistry, the bq2000 provides a number of charge termination criteria:

  • Peak voltage, PVD (for NiCd and NiMH)
  • Minimum charge current (for Li-Ion)
  • Maximum temperature
  • Maximum charge time

For safety, the bq2000 inhibits fast charge until the battery voltage and temperature are within user-defined limits. If the battery voltage is below the low-voltage threshold, the bq2000 uses trickle-charge to condition the battery. For NiMH batteries, the bq2000 provides an optional top-off charge to maximize the battery capacity.

The integrated high-speed comparator allows the bq2000 to be the basis for a complete, high-efficiency battery charger circuit for both nickel-based and lithium-based chemistries.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ2000PW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら