16-pin (D) package image

BQ2014SN-D120TR アクティブ

1 線式 (DQ) I/F と 5 つの LED ドライバ搭載、BQ2004 高速充電 IC 向けの制御信号に対応、NiCd/NiMH バッテリ残量計

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

BQ2014 の特徴

  • Conservative and repeatable measurement of available charge in rechargeable batteries
  • Charge control output operates an external charge controller such as the bq2004 Fast Charge IC
  • Designed for battery pack integration
    • 120µA typical standby current
  • Display capacity via single-wire serial communication port or direct drive of LEDs
  • Measurements compensated for current and temperature
  • Self-discharge compensation using internal temperature sensor
  • User-selectable end-of-discharge threshold
  • Battery voltage, nominal available charge, temperature, etc. available over serial port
  • 16-pin narrow SOIC

BQ2014 に関する概要

The bq2014 Gas Gauge IC is intended for battery-pack or in-system installation to maintain an accurate record of available battery charge. The IC monitors the voltage drop across a sense resistor connected in series between the negative battery terminal and ground to determine charge and discharge activity of the battery.

Self-discharge of NiMH and NiCd batteries is estimated based on an internal timer and temperature sensor. Compensations for battery temperature and rate of charge or discharge are applied to the charge, discharge, and self-discharge calculations to provide available charge information across a wide range of operating conditions. Battery capacity is automatically recalibrated, or "learned," in the course of a discharge cycle from full to empty.

The bq2014 includes a charge control output that controls an external Fast Charge IC such as the bq2004.

Nominal Available Charge (NAC) may be directly indicated using a five-segment LED display.

The bq2014 supports a simple single-line bidirectional serial link to an external processor (with a common ground). The bq2014 outputs battery information in response to external commands over the serial link.

Internal registers include available charge, temperature, capacity, battery voltage, battery ID, battery status, and programming pin settings. To support subassembly testing, the outputs may also be controlled. The external processor may also overwrite some of the bq2014 gas gauge data registers.

The bq2014 may operate directly from three or four cells. With the REF output and an external transistor, a simple, inexpensive regulator can be built to provide VCC across a greater number of cells.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら