8-pin (PW) package image

BQ2018TS-E1TR アクティブ

高速 1 線式 I/F (HDQ) 搭載、マルチケミストリーの充電または放電カウンタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ2018TS-E1 アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8
動作温度範囲 (℃) -20 to 70
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

BQ2018 の特徴

  • Multifunction charge/discharge counter
  • Resolves signals less than 12.5uV
  • Internal offset calibration improves accuracy
  • 1024 bits of NVRAM configured as 128 x 8
  • Internal temperature sensor for self-discharge estimation
  • Single-wire serial interface
  • Dual operating modes:
    - Operating: <80uA
    - Sleep: <10uA
  • REG output for low-cost microregulation
  • Internal timebase eliminates external components
  • 8-pin TSSOP or SOIC allows battery pack integration

BQ2018 に関する概要

The bq2018 is a low-cost charge/discharge counter peripheral packaged in an 8-pin TSSOP or SOIC. It works with an intelligent host controller, providing state-of-charge information for rechargeable batteries.

The bq2018 measures the voltage drop across a low-value series sense resistor between the negative terminal of the battery and the battery pack ground contact. By using the accumulated counts in the charge, discharge, and self-discharge registers, an intelligent host controller can determine battery state-of-charge information. To improve accuracy, an offset count register is available. The system host controller is responsible for the register maintenance by resetting the charge in/out and self-discharge registers as needed.

The bq2018 also features 128 bytes of NVRAM registers. The upper 13 bytes of NVRAM contain the capacity monitoring and status information. The RBI input operates from an external power storage source such as a capacitor or a series cell in the battery pack, providing register nonvolatility for periods when the battery is shorted to ground or when the battery charge state is not sufficient to operate the bq2018. During this mode, the register backup current is less than 100nA.

Packaged in an 8-pin TSSOP or SOIC, the bq2018 is small enough to fit in the crevice between two A-size cells or within the width of a prismatic cell.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ2018TS-E1 アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら