パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ24060 の特徴
- 熱レギュレーションにより充電レートを最大化
- スペースの制限されたアプリケーションにおける 1セル・リチウム・イオン/リチウム・ポリマー・パッ クの低ドロップアウト設計に最適
- 最大1Aの充電アプリケーションに対応したパワー FETおよび電流センサを内蔵
- 逆方向リーク保護によりバッテリーからの漏れ電流 を防止
- ±0.5%の電圧レギュレーション精度
- 最小電流および時間による充電終了
- 安全タイマ付きのプリチャージ・コンディショニング
- LEDまたはシステム・インターフェイス用のステー タス出力により、充電中、エラー、パワー・グッド の各状態を通知
- 短絡保護と過熱保護
- 自動スリープ・モードによる消費電力低減
- コンパクトな3×3 mm MLPパッケージ
- 選択可能なバッテリー挿抜検出
- 入力過電圧保護
- APPLICATIONS
- PDA、MP3プレーヤー、デジタル・カメラ
- インターネット機器およびハンドヘルド・デバイス
TurboTrans、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。
BQ24060 に関する概要
bq2406xシリーズは、リチウム・イオン/リチウム・ポリマー 電池用の高集積充電管理ICであり、スペースの制約された携帯 用アプリケーション向けに設計されています。各種の安全回路 や機能オプションを装備しながら、完全な充電システムを小さ なパッケージに実装しています。bq2406xシリーズは、コンディ ショニング、定電流(熱レギュレーション状態を含む)、定電圧 の3つのフェーズによりバッテリーを充電します。充電は、最 小電流に基づいて終了します。内部のプログラマブルな充電タ イマにより、充電終了時に安全な保護機能が提供されます。こ のタイマは、熱レギュレーション・フェーズ中に動的に調整さ れます。バッテリー電圧が内部のスレッシュホールドを下回る と、bq2406xは自動的に充電を再開します。外部入力電源が供 給されなくなると、スリープ・モードに入ります。bq2406xは 複数のバージョンが用意されているので、低コストやハイエン ドのACアダプタを使用しながら、クレードル充電器やアプリ ケーション製品内での設計も容易です。