10-pin (DRC) package image

BQ24060DRCT アクティブ

サーマル・レギュレーション、6.5V OVP、温度センス機能搭載、1 セル、1A、リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24060DRCR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSON (DRC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

BQ24060 の特徴

  • 熱レギュレーションにより充電レートを最大化
  • スペースの制限されたアプリケーションにおける 1セル・リチウム・イオン/リチウム・ポリマー・パッ クの低ドロップアウト設計に最適
  • 最大1Aの充電アプリケーションに対応したパワー FETおよび電流センサを内蔵
  • 逆方向リーク保護によりバッテリーからの漏れ電流 を防止
  • ±0.5%の電圧レギュレーション精度
  • 最小電流および時間による充電終了
  • 安全タイマ付きのプリチャージ・コンディショニング
  • LEDまたはシステム・インターフェイス用のステー タス出力により、充電中、エラー、パワー・グッド の各状態を通知
  • 短絡保護と過熱保護
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
  • コンパクトな3×3 mm MLPパッケージ
  • 選択可能なバッテリー挿抜検出
  • 入力過電圧保護
  • APPLICATIONS
    • PDA、MP3プレーヤー、デジタル・カメラ
    • インターネット機器およびハンドヘルド・デバイス

TurboTrans、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

BQ24060 に関する概要

bq2406xシリーズは、リチウム・イオン/リチウム・ポリマー 電池用の高集積充電管理ICであり、スペースの制約された携帯 用アプリケーション向けに設計されています。各種の安全回路 や機能オプションを装備しながら、完全な充電システムを小さ なパッケージに実装しています。bq2406xシリーズは、コンディ ショニング、定電流(熱レギュレーション状態を含む)、定電圧 の3つのフェーズによりバッテリーを充電します。充電は、最 小電流に基づいて終了します。内部のプログラマブルな充電タ イマにより、充電終了時に安全な保護機能が提供されます。こ のタイマは、熱レギュレーション・フェーズ中に動的に調整さ れます。バッテリー電圧が内部のスレッシュホールドを下回る と、bq2406xは自動的に充電を再開します。外部入力電源が供 給されなくなると、スリープ・モードに入ります。bq2406xは 複数のバージョンが用意されているので、低コストやハイエン ドのACアダプタを使用しながら、クレードル充電器やアプリ ケーション製品内での設計も容易です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

BQ24060DRCR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら