BQ24064

アクティブ

サーマル・レギュレーション、10.5V OVP、温度センス機能搭載、1 セル、1A、リニア・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25170 アクティブ 1 セル、リチウムイオンと LiFePO4 向け、800mA リニア・バッテリ・チャージャ This product is an 800-mA, single cell Li-Ion and LiFePO4 battery linear charger with programmable charge voltage

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1 Vin (max) (V) 16.5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 18 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP Vin (min) (V) 4.35 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1 Vin (max) (V) 16.5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 18 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP Vin (min) (V) 4.35 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 熱レギュレーションにより充電レートを最大化
  • スペースの制限されたアプリケーションにおける 1セル・リチウム・イオン/リチウム・ポリマー・パッ クの低ドロップアウト設計に最適
  • 最大1Aの充電アプリケーションに対応したパワー FETおよび電流センサを内蔵
  • 逆方向リーク保護によりバッテリーからの漏れ電流 を防止
  • ±0.5%の電圧レギュレーション精度
  • 最小電流および時間による充電終了
  • 安全タイマ付きのプリチャージ・コンディショニング
  • LEDまたはシステム・インターフェイス用のステー タス出力により、充電中、エラー、パワー・グッド の各状態を通知
  • 短絡保護と過熱保護
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
  • コンパクトな3×3 mm MLPパッケージ
  • 選択可能なバッテリー挿抜検出
  • 入力過電圧保護
  • APPLICATIONS
    • PDA、MP3プレーヤー、デジタル・カメラ
    • インターネット機器およびハンドヘルド・デバイス

TurboTrans、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

  • 熱レギュレーションにより充電レートを最大化
  • スペースの制限されたアプリケーションにおける 1セル・リチウム・イオン/リチウム・ポリマー・パッ クの低ドロップアウト設計に最適
  • 最大1Aの充電アプリケーションに対応したパワー FETおよび電流センサを内蔵
  • 逆方向リーク保護によりバッテリーからの漏れ電流 を防止
  • ±0.5%の電圧レギュレーション精度
  • 最小電流および時間による充電終了
  • 安全タイマ付きのプリチャージ・コンディショニング
  • LEDまたはシステム・インターフェイス用のステー タス出力により、充電中、エラー、パワー・グッド の各状態を通知
  • 短絡保護と過熱保護
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
  • コンパクトな3×3 mm MLPパッケージ
  • 選択可能なバッテリー挿抜検出
  • 入力過電圧保護
  • APPLICATIONS
    • PDA、MP3プレーヤー、デジタル・カメラ
    • インターネット機器およびハンドヘルド・デバイス

TurboTrans、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

bq2406xシリーズは、リチウム・イオン/リチウム・ポリマー 電池用の高集積充電管理ICであり、スペースの制約された携帯 用アプリケーション向けに設計されています。各種の安全回路 や機能オプションを装備しながら、完全な充電システムを小さ なパッケージに実装しています。bq2406xシリーズは、コンディ ショニング、定電流(熱レギュレーション状態を含む)、定電圧 の3つのフェーズによりバッテリーを充電します。充電は、最 小電流に基づいて終了します。内部のプログラマブルな充電タ イマにより、充電終了時に安全な保護機能が提供されます。こ のタイマは、熱レギュレーション・フェーズ中に動的に調整さ れます。バッテリー電圧が内部のスレッシュホールドを下回る と、bq2406xは自動的に充電を再開します。外部入力電源が供 給されなくなると、スリープ・モードに入ります。bq2406xは 複数のバージョンが用意されているので、低コストやハイエン ドのACアダプタを使用しながら、クレードル充電器やアプリ ケーション製品内での設計も容易です。

bq2406xシリーズは、リチウム・イオン/リチウム・ポリマー 電池用の高集積充電管理ICであり、スペースの制約された携帯 用アプリケーション向けに設計されています。各種の安全回路 や機能オプションを装備しながら、完全な充電システムを小さ なパッケージに実装しています。bq2406xシリーズは、コンディ ショニング、定電流(熱レギュレーション状態を含む)、定電圧 の3つのフェーズによりバッテリーを充電します。充電は、最 小電流に基づいて終了します。内部のプログラマブルな充電タ イマにより、充電終了時に安全な保護機能が提供されます。こ のタイマは、熱レギュレーション・フェーズ中に動的に調整さ れます。バッテリー電圧が内部のスレッシュホールドを下回る と、bq2406xは自動的に充電を再開します。外部入力電源が供 給されなくなると、スリープ・モードに入ります。bq2406xは 複数のバージョンが用意されているので、低コストやハイエン ドのACアダプタを使用しながら、クレードル充電器やアプリ ケーション製品内での設計も容易です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ24040 アクティブ 4.2V VBAT と温度センシング機能搭載、スタンドアロン、1 セル、1A リニア・バッテリ・チャージャ This product is a 1-A, standalone, single-cell Li-Ion battery charger in a 2x2mm package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1Aシングルチップ、熱レギュレーション付き リチウム・イオン/リチウム・ポリマー充電管理IC データシート 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2006年 12月 1日
アプリケーション・ノート BQ2404x, BQ2405x, and BQ2409x Frequently Asked Questions 2019年 2月 25日
ユーザー・ガイド bq24060x Evaluation Module 2006年 2月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24064EVM-005 — BQ24064EVM-005 評価モジュール

The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq2406x product family. A complete designed and tested charger is presented. The charger is designed to deliver up to 1 A of continuous charge current for (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ