BQ24070

アクティブ

パワー・パス対応、4.4V 安定化出力、1 セル、2A、リチウムイオン・リニア・バッテリ・チャージャ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25185 アクティブ パワー パス搭載、ソーラー入力に対応、1 セル、1A、スタンドアロン リニア バッテリ チャージャ BQ25185 comes with wider Vin, higher battery discharge and solar input support.
比較対象デバイスと類似の機能
BQ25180 アクティブ レギュレーション済みパワー・パス搭載、WCSP パッケージ、1A、リチウムイオンと LiFePO4 向け、I²C プログラマブル・リニア・チャージャ This product is 1-A Li-ion and LiFePO4 I²C programmable linear charger with regulated power path in a WCSP package

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 16 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 18 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Power Path Vin (min) (V) 4.35 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 16 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 18 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Power Path Vin (min) (V) 4.35 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 3.5mm × 4.5mmの小型QFNパッケージ
  • 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー・ バッテリーを使ったポータブル・アプリケーション に最適
  • ダイナミック・パワーパス・マネージメント(DPPM) 機能によりACアダプタから同時にシステムへ電源 供給とバッテリーの充電が可能
  • パワー・サプリメント・モードによりバッテリーが ACの電力不足時、システムへ電力を補完
  • 自動電源選択機能 (ACアダプタまたはバッテリー)
  • トータル電流、最大2Aまで対応
  • 充電制御用サーマルレギュレーション機能
  • 充電/異常状態を報告するLEDまたはシステム・イン ターフェイス用充電ステータス出力
  • 逆電流防止、短絡保護および過熱保護
  • パワー・グッド状態の出力
  • システム出力レギュレーション電圧用の4.4Vオプ ションおよび6.0Vオプション
  • APPLICATIONS
    • スマート・フォンおよびPDA
    • MP3プレーヤー
    • デジタル・カメラおよびハンドヘルド装置
    • インターネット用機器

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

  • 3.5mm × 4.5mmの小型QFNパッケージ
  • 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー・ バッテリーを使ったポータブル・アプリケーション に最適
  • ダイナミック・パワーパス・マネージメント(DPPM) 機能によりACアダプタから同時にシステムへ電源 供給とバッテリーの充電が可能
  • パワー・サプリメント・モードによりバッテリーが ACの電力不足時、システムへ電力を補完
  • 自動電源選択機能 (ACアダプタまたはバッテリー)
  • トータル電流、最大2Aまで対応
  • 充電制御用サーマルレギュレーション機能
  • 充電/異常状態を報告するLEDまたはシステム・イン ターフェイス用充電ステータス出力
  • 逆電流防止、短絡保護および過熱保護
  • パワー・グッド状態の出力
  • システム出力レギュレーション電圧用の4.4Vオプ ションおよび6.0Vオプション
  • APPLICATIONS
    • スマート・フォンおよびPDA
    • MP3プレーヤー
    • デジタル・カメラおよびハンドヘルド装置
    • インターネット用機器

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

bq24070およびbq24071は、リチウム・イオン・バッテリー用 リニア充電回路およびシステム・パワー・パス機能を高集積した デバイスであり、スペースの限られたポータブル・アプリケー ションを対象としています。bq24070/1は、自動電源選択付き のDC電源(ACアダプタ)パワー・パス管理、パワーFETおよび 電流センサ、高精度電流/電圧レギュレーション、充電ステー タスおよび充電終了機能を内蔵した単一のモノリシック・デバ イスです。

bq24070/1は、バッテリーを充電しながらそれとは別にシス テムに電力を供給します。この機能によってバッテリーの充放 電サイクルを削減し、適切に充電終了させることが可能です、またバッテリー・パックが未接続あるいは故障していてもシステ ムを動作させられます。バッテリー・パックが深放電している 場合、この機能によって瞬時にシステムを外部電源から起動で きます。このICの設計は、電力がACアダプタまたはバッテリー から利用できるときには電力をシステム供給し続けることに重 点を置いています。

MODEピンは、入力電源の優先度を選択します。入力電源 が利用できない場合は、バッテリーが電源として選択されます。 MODEピンが“"HIGH"の場合、bq24070/1はISET1ピンで設定 された充電レートで入力から充電しようとします。MODEピン が"LOW"なら、bq24070/1はその充電レートでUSBからの充 電を行うよう初期設定されます。この機能のおかげで、使用コ ネクタ(ミニUSBケーブル)は1つで済みます。この場合ホストは、接続される電源(ACアダプタまたはUSBポート)に従って MODEピンをプログラムします。表1はMODEピンの機能をま とめたものです。

bq24070およびbq24071は、リチウム・イオン・バッテリー用 リニア充電回路およびシステム・パワー・パス機能を高集積した デバイスであり、スペースの限られたポータブル・アプリケー ションを対象としています。bq24070/1は、自動電源選択付き のDC電源(ACアダプタ)パワー・パス管理、パワーFETおよび 電流センサ、高精度電流/電圧レギュレーション、充電ステー タスおよび充電終了機能を内蔵した単一のモノリシック・デバ イスです。

bq24070/1は、バッテリーを充電しながらそれとは別にシス テムに電力を供給します。この機能によってバッテリーの充放 電サイクルを削減し、適切に充電終了させることが可能です、またバッテリー・パックが未接続あるいは故障していてもシステ ムを動作させられます。バッテリー・パックが深放電している 場合、この機能によって瞬時にシステムを外部電源から起動で きます。このICの設計は、電力がACアダプタまたはバッテリー から利用できるときには電力をシステム供給し続けることに重 点を置いています。

MODEピンは、入力電源の優先度を選択します。入力電源 が利用できない場合は、バッテリーが電源として選択されます。 MODEピンが“"HIGH"の場合、bq24070/1はISET1ピンで設定 された充電レートで入力から充電しようとします。MODEピン が"LOW"なら、bq24070/1はその充電レートでUSBからの充 電を行うよう初期設定されます。この機能のおかげで、使用コ ネクタ(ミニUSBケーブル)は1つで済みます。この場合ホストは、接続される電源(ACアダプタまたはUSBポート)に従って MODEピンをプログラムします。表1はMODEピンの機能をま とめたものです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ24072 アクティブ パワー・パスと 4.2V VBAT 搭載、VOUT=VBAT + 225mV、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア・バッテリ・チャージャ This product is a 1.5-A, standalone, single-cell Li-Ion battery charger with power path in a 3x3mm package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート リチウム・イオン・バッテリー充電およびシステム・パワー・パス管理用シングルチップIC データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2007年 2月 14日
アプリケーション・ノート Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
Analog Design Journal 2Q 2016 Analog Applications Journal Issue 2016年 4月 26日
Analog Design Journal Battery-charging considerations for low-power applications 2016年 4月 26日
アプリケーション・ノート Selecting the Best bq2407x/23x Single Cell Battery Charger for your Application 2012年 11月 8日
Analog Design Journal Improving Battery Safety, Charging, and Fuel Gauging in Portable Media Apps 2009年 3月 11日
Analog Design Journal Q1 2009 Issue Analog Applications Journal 2009年 3月 11日
ユーザー・ガイド Power-Path Li-Ion Charger Selection 2008年 10月 17日
ユーザー・ガイド bq24070 1.5-A Single-Chip Li-Ion & Li-Pol Charge Mgmt IC (Rev. A) 2006年 8月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24070EVM — bq24070 評価モジュール

The Texas Instruments bq24070EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24070 Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC in 3.5x4.5 mm2 QFN package. The EVM is a complete bq24070 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.

The (...)

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHL) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ