BQ24071

アクティブ

パワー・パスと 6V 安定化出力、1 セル、2A、リチウムイオン・リニア・バッテリ・チャージャ

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 16 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 18 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Power Path Vin (min) (V) 4.35 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 16 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 18 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Power Path Vin (min) (V) 4.35 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 3.5mm × 4.5mmの小型QFNパッケージ
  • 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー・ バッテリーを使ったポータブル・アプリケーション に最適
  • ダイナミック・パワーパス・マネージメント(DPPM) 機能によりACアダプタから同時にシステムへ電源 供給とバッテリーの充電が可能
  • パワー・サプリメント・モードによりバッテリーが ACの電力不足時、システムへ電力を補完
  • 自動電源選択機能 (ACアダプタまたはバッテリー)
  • トータル電流、最大2Aまで対応
  • 充電制御用サーマルレギュレーション機能
  • 充電/異常状態を報告するLEDまたはシステム・イン ターフェイス用充電ステータス出力
  • 逆電流防止、短絡保護および過熱保護
  • パワー・グッド状態の出力
  • システム出力レギュレーション電圧用の4.4Vオプ ションおよび6.0Vオプション
  • APPLICATIONS
    • スマート・フォンおよびPDA
    • MP3プレーヤー
    • デジタル・カメラおよびハンドヘルド装置
    • インターネット用機器

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

  • 3.5mm × 4.5mmの小型QFNパッケージ
  • 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー・ バッテリーを使ったポータブル・アプリケーション に最適
  • ダイナミック・パワーパス・マネージメント(DPPM) 機能によりACアダプタから同時にシステムへ電源 供給とバッテリーの充電が可能
  • パワー・サプリメント・モードによりバッテリーが ACの電力不足時、システムへ電力を補完
  • 自動電源選択機能 (ACアダプタまたはバッテリー)
  • トータル電流、最大2Aまで対応
  • 充電制御用サーマルレギュレーション機能
  • 充電/異常状態を報告するLEDまたはシステム・イン ターフェイス用充電ステータス出力
  • 逆電流防止、短絡保護および過熱保護
  • パワー・グッド状態の出力
  • システム出力レギュレーション電圧用の4.4Vオプ ションおよび6.0Vオプション
  • APPLICATIONS
    • スマート・フォンおよびPDA
    • MP3プレーヤー
    • デジタル・カメラおよびハンドヘルド装置
    • インターネット用機器

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

bq24070およびbq24071は、リチウム・イオン・バッテリー用 リニア充電回路およびシステム・パワー・パス機能を高集積した デバイスであり、スペースの限られたポータブル・アプリケー ションを対象としています。bq24070/1は、自動電源選択付き のDC電源(ACアダプタ)パワー・パス管理、パワーFETおよび 電流センサ、高精度電流/電圧レギュレーション、充電ステー タスおよび充電終了機能を内蔵した単一のモノリシック・デバ イスです。

bq24070/1は、バッテリーを充電しながらそれとは別にシス テムに電力を供給します。この機能によってバッテリーの充放 電サイクルを削減し、適切に充電終了させることが可能です、またバッテリー・パックが未接続あるいは故障していてもシステ ムを動作させられます。バッテリー・パックが深放電している 場合、この機能によって瞬時にシステムを外部電源から起動で きます。このICの設計は、電力がACアダプタまたはバッテリー から利用できるときには電力をシステム供給し続けることに重 点を置いています。

MODEピンは、入力電源の優先度を選択します。入力電源 が利用できない場合は、バッテリーが電源として選択されます。 MODEピンが“"HIGH"の場合、bq24070/1はISET1ピンで設定 された充電レートで入力から充電しようとします。MODEピン が"LOW"なら、bq24070/1はその充電レートでUSBからの充 電を行うよう初期設定されます。この機能のおかげで、使用コ ネクタ(ミニUSBケーブル)は1つで済みます。この場合ホストは、接続される電源(ACアダプタまたはUSBポート)に従って MODEピンをプログラムします。表1はMODEピンの機能をま とめたものです。

bq24070およびbq24071は、リチウム・イオン・バッテリー用 リニア充電回路およびシステム・パワー・パス機能を高集積した デバイスであり、スペースの限られたポータブル・アプリケー ションを対象としています。bq24070/1は、自動電源選択付き のDC電源(ACアダプタ)パワー・パス管理、パワーFETおよび 電流センサ、高精度電流/電圧レギュレーション、充電ステー タスおよび充電終了機能を内蔵した単一のモノリシック・デバ イスです。

bq24070/1は、バッテリーを充電しながらそれとは別にシス テムに電力を供給します。この機能によってバッテリーの充放 電サイクルを削減し、適切に充電終了させることが可能です、またバッテリー・パックが未接続あるいは故障していてもシステ ムを動作させられます。バッテリー・パックが深放電している 場合、この機能によって瞬時にシステムを外部電源から起動で きます。このICの設計は、電力がACアダプタまたはバッテリー から利用できるときには電力をシステム供給し続けることに重 点を置いています。

MODEピンは、入力電源の優先度を選択します。入力電源 が利用できない場合は、バッテリーが電源として選択されます。 MODEピンが“"HIGH"の場合、bq24070/1はISET1ピンで設定 された充電レートで入力から充電しようとします。MODEピン が"LOW"なら、bq24070/1はその充電レートでUSBからの充 電を行うよう初期設定されます。この機能のおかげで、使用コ ネクタ(ミニUSBケーブル)は1つで済みます。この場合ホストは、接続される電源(ACアダプタまたはUSBポート)に従って MODEピンをプログラムします。表1はMODEピンの機能をま とめたものです。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート リチウム・イオン・バッテリー充電およびシステム・パワー・パス管理用シングルチップIC データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2007年 2月 14日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​