BQ24079T

アクティブ

パワー・パスと 4.1V VBAT と電圧ベース TS (温度センシング) 機能搭載、スタンドアロン、1 セル、1.5A リニア・チャージャ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 6.4 Absolute max Vin (max) (V) 28 Charge current (max) (A) 1.5 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 4.1 Battery charge voltage (max) (V) 4.1 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 6.4 Absolute max Vin (max) (V) 28 Charge current (max) (A) 1.5 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 4.1 Battery charge voltage (max) (V) 4.1 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • USB 充電器に完全準拠
  • 100mA と 500mA を選択可能な最大入力電流
  • 100mA の最大電流制限による USB-IF 規格への確実な準拠
  • 入力に基づく動的電源管理 (VIN-DPM) による低品質 USB 電源に対する保護
  • 28V の入力定格、過電圧保護機能付き
  • システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に独立して行う動的電力パス管理 (DPPM) 機能を内蔵
  • バッテリ電圧に追従するシステム出力 (BQ24072T)
  • 電流監視出力 (ISET) により最大 1.5A の充電電流に対応
  • AC アダプタのための最大 1.5A のプログラム可能な入力電流制限
  • SYSOFF 入力によるバッテリ切断機能
  • 逆電流、短絡、過熱保護
  • 柔軟な電圧ベースの NTC サーミスタ入力
  • 独自のスタートアップ・シーケンスによる突入電流の制限
  • ステータス表示 - 充電中 / 完了、パワーグッド
  • 3mm × 3mm の小型 16 ピン VQFN パッケージ
  • USB 充電器に完全準拠
  • 100mA と 500mA を選択可能な最大入力電流
  • 100mA の最大電流制限による USB-IF 規格への確実な準拠
  • 入力に基づく動的電源管理 (VIN-DPM) による低品質 USB 電源に対する保護
  • 28V の入力定格、過電圧保護機能付き
  • システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に独立して行う動的電力パス管理 (DPPM) 機能を内蔵
  • バッテリ電圧に追従するシステム出力 (BQ24072T)
  • 電流監視出力 (ISET) により最大 1.5A の充電電流に対応
  • AC アダプタのための最大 1.5A のプログラム可能な入力電流制限
  • SYSOFF 入力によるバッテリ切断機能
  • 逆電流、短絡、過熱保護
  • 柔軟な電圧ベースの NTC サーミスタ入力
  • 独自のスタートアップ・シーケンスによる突入電流の制限
  • ステータス表示 - 充電中 / 完了、パワーグッド
  • 3mm × 3mm の小型 16 ピン VQFN パッケージ

BQ2407xT シリーズのデバイスは、スペースに制約のある携帯型アプリケーションを対象とした統合型リチウムイオン・リニア充電器およびシステム電力パス管理デバイスです。これらのデバイスは USB ポートまたは AC アダプタで動作し、最大 1.5A の充電電流をサポートしています。過電圧保護機能を備えた入力は入力電圧範囲が広いため、レギュレートされていないアダプタにも対応できます。USB 入力電流制限の優れた精度とスタートアップ・シーケンスにより、BQ2407xT は USB-IF の突入電流仕様を満たすことができます。また、入力動的電源管理 (VIN - DPM) は、誤って構成された USB 電源に充電器が損傷を与えるのを防止します。

BQ2407xT は、システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に独立して行う動的電力パス管理 (DPPM) 機能を備えています。入力電流制限によってシステムの出力がDPPMスレッショルドまで低下すると、DPPM回路によって充電電流が減少します。これにより、充電電流を個別に監視しながら、常時システム負荷への電源供給が可能です。この機能によって、バッテリの充放電サイクル数が減り、充電を適切に終了できます。また、欠陥のあるバッテリ・パックが使用された場合や、バッテリ・パックがない場合でも動作可能になります。

さらに、レギュレートされたシステム入力により、完全に放電されたバッテリであっても、接続後直ちにシステムを起動できます。この電力パス管理アーキテクチャでは、アダプタがシステムのピーク電流を供給できないとき、システム電流の要件を満たすためにバッテリを補助として使用できるため、アダプタを小型化できます。

バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の 3 フェーズで行われます。これらすべての充電フェーズで、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルドを超えた場合は充電電流が引き下げられます。充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。入力電流制限および充電電流は、外付け抵抗を使用してプログラミング可能です。

BQ2407xT シリーズのデバイスは、スペースに制約のある携帯型アプリケーションを対象とした統合型リチウムイオン・リニア充電器およびシステム電力パス管理デバイスです。これらのデバイスは USB ポートまたは AC アダプタで動作し、最大 1.5A の充電電流をサポートしています。過電圧保護機能を備えた入力は入力電圧範囲が広いため、レギュレートされていないアダプタにも対応できます。USB 入力電流制限の優れた精度とスタートアップ・シーケンスにより、BQ2407xT は USB-IF の突入電流仕様を満たすことができます。また、入力動的電源管理 (VIN - DPM) は、誤って構成された USB 電源に充電器が損傷を与えるのを防止します。

BQ2407xT は、システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に独立して行う動的電力パス管理 (DPPM) 機能を備えています。入力電流制限によってシステムの出力がDPPMスレッショルドまで低下すると、DPPM回路によって充電電流が減少します。これにより、充電電流を個別に監視しながら、常時システム負荷への電源供給が可能です。この機能によって、バッテリの充放電サイクル数が減り、充電を適切に終了できます。また、欠陥のあるバッテリ・パックが使用された場合や、バッテリ・パックがない場合でも動作可能になります。

さらに、レギュレートされたシステム入力により、完全に放電されたバッテリであっても、接続後直ちにシステムを起動できます。この電力パス管理アーキテクチャでは、アダプタがシステムのピーク電流を供給できないとき、システム電流の要件を満たすためにバッテリを補助として使用できるため、アダプタを小型化できます。

バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の 3 フェーズで行われます。これらすべての充電フェーズで、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルドを超えた場合は充電電流が引き下げられます。充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。入力電流制限および充電電流は、外付け抵抗を使用してプログラミング可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ2407xT 電力パスと電圧ベースの TS を搭載したスタンドアロンの 1 セル、1.5A リニア・バッテリ充電器 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 24日
アプリケーション・ノート Configuring Standalone Linear Power Path Chargers (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
ユーザー・ガイド bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 1.5-A Single-Chip Li-Ion (Rev. E) 2017年 1月 3日
アプリケーション・ノート Selecting the Best bq2407x/23x Single Cell Battery Charger for your Application 2012年 11月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24079TEVM — BQ24079T 評価モジュール

This user’s guide describes the bq24072/3/4/5/9(T) and bq24230/2 (bqTiny-III™) evaluation module (EVM). The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management and system power solution for portable applications using the bq24072/3/4/5/9(T) and (...)

ユーザー ガイド: PDF
ガーバー・ファイル

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ