AC 検出機能と充電イネーブル搭載、1 セル、1A、リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

BQ24080 は生産中止予定です
この製品は、生産中止予定です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25170 アクティブ 1 セル、リチウムイオンと LiFePO4 向け、800mA リニア・バッテリ・チャージャ This product is an 800-mA, single cell Li-Ion and LiFePO4 battery linear charger with programmable charge voltage
比較対象デバイスと類似の機能
BQ24040 アクティブ 4.2V VBAT と温度センシング機能搭載、スタンドアロン、1 セル、1A リニア・バッテリ・チャージャ This product is a 1-A, standalone, single-cell Li-Ion battery charger in a 2x2mm package.

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6.5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 7 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile) Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 1 Vin (max) (V) 6.5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 7 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile) Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
  • ACアダプタからの最大1Aの充電アプリケーションに対応したパワーFETおよび電流センサを内蔵
  • 安全タイマ付きのプリチャージ・コンディショニング
  • 充電およびパワーグッド・ステータス出力
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
  • 充電電流モニタ内蔵
  • 7時間固定の高速充電安全タイマ
  • スペースの制限された携帯型アプリケーションにおけるシングル・セル・リチウムイオン/リチウムポリマー電池パック向け低ドロップアウト・チャージャの設計に最適
  • 小型の3.00mm× 3.00mm VSONパッケージで供給
  • ACアダプタからの最大1Aの充電アプリケーションに対応したパワーFETおよび電流センサを内蔵
  • 安全タイマ付きのプリチャージ・コンディショニング
  • 充電およびパワーグッド・ステータス出力
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
  • 充電電流モニタ内蔵
  • 7時間固定の高速充電安全タイマ
  • スペースの制限された携帯型アプリケーションにおけるシングル・セル・リチウムイオン/リチウムポリマー電池パック向け低ドロップアウト・チャージャの設計に最適
  • 小型の3.00mm× 3.00mm VSONパッケージで供給

bq24080とbq24081は、スペースの制限された充電アプリケーション向けの高集積かつ柔軟なリチウムイオン線形充電デバイスです。1つのモノリシック・デバイスの中にパワーFETと電流センサが内蔵されており、高精度な電流および電圧レギュレーション、充電ステータス、充電停止機能を提供します。1個の外付け抵抗で、充電電流の大きさを設定します。

このデバイスは、コンディショニング、定電流、および定電圧の3つのフェーズでバッテリを充電します。最小電流に基づいて、充電を終了します。内部充電タイマにより、充電終了時に安全な保護機能が提供されます。バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回ると、デバイスは自動的に充電を再開します。ACアダプタが取り外されると、デバイスは自動的にスリープ・モードに入ります。

bq24080とbq24081は、スペースの制限された充電アプリケーション向けの高集積かつ柔軟なリチウムイオン線形充電デバイスです。1つのモノリシック・デバイスの中にパワーFETと電流センサが内蔵されており、高精度な電流および電圧レギュレーション、充電ステータス、充電停止機能を提供します。1個の外付け抵抗で、充電電流の大きさを設定します。

このデバイスは、コンディショニング、定電流、および定電圧の3つのフェーズでバッテリを充電します。最小電流に基づいて、充電を終了します。内部充電タイマにより、充電終了時に安全な保護機能が提供されます。バッテリ電圧が内部スレッショルドを下回ると、デバイスは自動的に充電を再開します。ACアダプタが取り外されると、デバイスは自動的にスリープ・モードに入ります。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ24080、BQ24081 1A、シングルチップ、リチウムイオン、リチウムポリマー・チャージャIC データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2017年 5月 30日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点