BQ24113

アクティブ

WQFN-20 パッケージ封止、スタンドアロン、1 ~ 2 セル、2A 同期整流降圧バッテリ・チャージャ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 16 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 2 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1, 2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 8.4 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 16 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 2 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1, 2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 8.4 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHL) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • リチウム・イオン/リチウム・ポリマー電池を使用し た1/2/3セル・バッテリ・パックの高効率充電器設計 に最適
  • 1.1MHz、0~100%デューティで動作する同期固定 周波数PWMコントローラを内蔵
  • 最大2Aの充電レートに対応したパワーFETを内蔵
  • 高精度の電圧および電流レギュレーション
  • スタンドアロン(充電管理および制御機能を内蔵) 製品とシステム制御(システム・コマンドを使用) 製品の2種類を用意
  • LEDまたはホスト・プロセッサ・インターフェイス 用のステータス出力により、充電中、充電完了、 エラー、ACアダプタ接続中の各状態を通知
  • 最大定格電圧20VのINおよびOUTピン
  • ハイサイド電流センス
  • バッテリ温度監視(オプション)
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
  • システム制御製品は、NiMHおよびNiCdアプリケー ションに使用可能
  • セラミック・キャパシタを使用
  • 逆方向リーク保護によりバッテリからの電流漏れ を防止
  • 過熱保護
  • バッテリ検出機能を内蔵
  • APPLICATIONS
    • ハンドヘルド製品
    • 携帯用メディア・プレーヤー
    • 産業用および医療用機器
    • 携帯用機器

bqSWITCHER, PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

  • リチウム・イオン/リチウム・ポリマー電池を使用し た1/2/3セル・バッテリ・パックの高効率充電器設計 に最適
  • 1.1MHz、0~100%デューティで動作する同期固定 周波数PWMコントローラを内蔵
  • 最大2Aの充電レートに対応したパワーFETを内蔵
  • 高精度の電圧および電流レギュレーション
  • スタンドアロン(充電管理および制御機能を内蔵) 製品とシステム制御(システム・コマンドを使用) 製品の2種類を用意
  • LEDまたはホスト・プロセッサ・インターフェイス 用のステータス出力により、充電中、充電完了、 エラー、ACアダプタ接続中の各状態を通知
  • 最大定格電圧20VのINおよびOUTピン
  • ハイサイド電流センス
  • バッテリ温度監視(オプション)
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
  • システム制御製品は、NiMHおよびNiCdアプリケー ションに使用可能
  • セラミック・キャパシタを使用
  • 逆方向リーク保護によりバッテリからの電流漏れ を防止
  • 過熱保護
  • バッテリ検出機能を内蔵
  • APPLICATIONS
    • ハンドヘルド製品
    • 携帯用メディア・プレーヤー
    • 産業用および医療用機器
    • 携帯用機器

bqSWITCHER, PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

bqSWITCHER™ シリーズは、リチウム・イオン/リチウム・ポ リマー電池に対応した高集積スイッチ・モード充電管理デバイ スであり、幅広い範囲の携帯用アプリケーションで使用できる ように設計されています。bqSWITCHERTMシリーズは、小さ な熱特性強化型QFNパッケージに、同期PWMコントローラお よびパワーFET、高精度電流/電圧レギュレーション、充電準 備、充電ステータス、および充電終了機能を内蔵しています。 システム制御製品には、システム制御による完全な充電管理の ための追加入力が用意されています。

bqSWITCHERは、予備、定電流、定電圧の3つのフェーズに よりバッテリを充電します。充電は、ユーザーが選択可能な最 小電流レベルに基づいて終了します。プログラマブルな充電タ イマにより、充電を安全に終了させることができます。バッテ リ電圧が内部のスレッシュホールドを下回ると、bqSWITCHER は自動的に充電サイクルを再開します。VCC電源が供給されな くなると、bqSWITCHERは自動的にスリープ・モードに入ります。

bqSWITCHER™ シリーズは、リチウム・イオン/リチウム・ポ リマー電池に対応した高集積スイッチ・モード充電管理デバイ スであり、幅広い範囲の携帯用アプリケーションで使用できる ように設計されています。bqSWITCHERTMシリーズは、小さ な熱特性強化型QFNパッケージに、同期PWMコントローラお よびパワーFET、高精度電流/電圧レギュレーション、充電準 備、充電ステータス、および充電終了機能を内蔵しています。 システム制御製品には、システム制御による完全な充電管理の ための追加入力が用意されています。

bqSWITCHERは、予備、定電流、定電圧の3つのフェーズに よりバッテリを充電します。充電は、ユーザーが選択可能な最 小電流レベルに基づいて終了します。プログラマブルな充電タ イマにより、充電を安全に終了させることができます。バッテ リ電圧が内部のスレッシュホールドを下回ると、bqSWITCHER は自動的に充電サイクルを再開します。VCC電源が供給されな くなると、bqSWITCHERは自動的にスリープ・モードに入ります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート パワーFET内蔵、同期スイッチモード、リチウム・イオン/リチウム・ポリマー充電管理IC(bqSWITCHERTM) データシート (Rev. B 翻訳版) 最新英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers 2019年 12月 31日
ユーザー・ガイド Using the bq241xx bqSWITCHER(tm) (Rev. A) 2007年 11月 29日
アプリケーション・ノート Implementations of Battery Charger and Power-Path Mgmt System Using bq241xx 2006年 6月 6日
アプリケーション・ノート Power Dissipation Analysis & Circuit Design for Sync Switching Battery Charger 2005年 5月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ガーバー・ファイル

bq241xx (HPA040B) EVM gerber file

SLOC233.ZIP (160 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHL) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ