BQ24115
- リチウム・イオン/リチウム・ポリマー電池を使用し た1/2/3セル・バッテリ・パックの高効率充電器設計 に最適
- 1.1MHz、0~100%デューティで動作する同期固定 周波数PWMコントローラを内蔵
- 最大2Aの充電レートに対応したパワーFETを内蔵
- 高精度の電圧および電流レギュレーション
- スタンドアロン(充電管理および制御機能を内蔵) 製品とシステム制御(システム・コマンドを使用) 製品の2種類を用意
- LEDまたはホスト・プロセッサ・インターフェイス 用のステータス出力により、充電中、充電完了、 エラー、ACアダプタ接続中の各状態を通知
- 最大定格電圧20VのINおよびOUTピン
- ハイサイド電流センス
- バッテリ温度監視(オプション)
- 自動スリープ・モードによる消費電力低減
- システム制御製品は、NiMHおよびNiCdアプリケー ションに使用可能
- セラミック・キャパシタを使用
- 逆方向リーク保護によりバッテリからの電流漏れ を防止
- 過熱保護
- バッテリ検出機能を内蔵
- APPLICATIONS
- ハンドヘルド製品
- 携帯用メディア・プレーヤー
- 産業用および医療用機器
- 携帯用機器
bqSWITCHER, PowerPADは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。
bqSWITCHER シリーズは、リチウム・イオン/リチウム・ポ リマー電池に対応した高集積スイッチ・モード充電管理デバイ スであり、幅広い範囲の携帯用アプリケーションで使用できる ように設計されています。bqSWITCHERTMシリーズは、小さ な熱特性強化型QFNパッケージに、同期PWMコントローラお よびパワーFET、高精度電流/電圧レギュレーション、充電準 備、充電ステータス、および充電終了機能を内蔵しています。 システム制御製品には、システム制御による完全な充電管理の ための追加入力が用意されています。
bqSWITCHERは、予備、定電流、定電圧の3つのフェーズに よりバッテリを充電します。充電は、ユーザーが選択可能な最 小電流レベルに基づいて終了します。プログラマブルな充電タ イマにより、充電を安全に終了させることができます。バッテ リ電圧が内部のスレッシュホールドを下回ると、bqSWITCHER は自動的に充電サイクルを再開します。VCC電源が供給されな くなると、bqSWITCHERは自動的にスリープ・モードに入ります。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | パワーFET内蔵、同期スイッチモード、リチウム・イオン/リチウム・ポリマー充電管理IC(bqSWITCHERTM) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | PDF | HTML | 2006年 11月 6日 | |
アプリケーション・ノート | BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers | 2019年 12月 31日 | ||||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
ユーザー・ガイド | Using the bq241xx bqSWITCHER(tm) (Rev. A) | 2007年 11月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Implementations of Battery Charger and Power-Path Mgmt System Using bq241xx | 2006年 6月 6日 | ||||
アプリケーション・ノート | Power Dissipation Analysis & Circuit Design for Sync Switching Battery Charger | 2005年 5月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ24115EVM — BQ24115 評価モジュール
The Texas Instruments bq24115EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24115 Li-Ion charge management IC. The bq24115 is a highly integrated battery charge IC utilizing synchronous switch mode power conversion for efficient and comprehensive charge control of a one, two, or three series cell (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点