パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGY) | 24 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
BQ24133 の特徴
- 2.5A の N-MOSFET を内蔵した 1.6MHz 同期整流式スイッチモード充電器
- 最大 92% の効率
- 調整可能な過電圧保護を備えた 30V の入力定格
- 4.5V~17V の入力動作電圧範囲
- バッテリ充電電圧
- セルあたり 4.2V で 1 セル、2 セル、または 3 セル
- 高集積
- アダプタとバッテリの間の自動パワー・パス・セレクタ
- 動的なパワー・マネージメント
- 20V のスイッチング MOSFET を内蔵
- ブートストラップ・ダイオードを内蔵
- 内部デジタル・ソフトスタート
- 安全性
- 温度調整ループが逆流電流を抑制して T J = 120℃ に制限
- サーマル・シャットダウン
- バッテリ・サーミスタがホット / コールド充電の一時停止を検出し、バッテリを検出
- 調整可能な入力過電圧保護機能
- サイクル単位の電流制限
- 精度
- ±0.5% の充電電圧レギュレーション
- ±5% の充電電流レギュレーション
- ±6% の入力電流レギュレーション
- アダプタを取り外した状態でバッテリ電流は 15µA 未満
- アダプタが接続された状態で充電が無効のパッケージの場合、入力電流は 1.5mA 未満
BQ24133 に関する概要
BQ24133 は 2 つの N チャネル・パワー MOSFET を内蔵しており、高集積でスタンドアロンのリチウム・イオン / リチウム・ポリマ切り換えモード・バッテリ充電器として動作します。入力電流、充電電流、電圧の高精度レギュレーションを行う固定周波数同期整流式 PWM コントローラを提供します。BQ24133 はバッテリ・パックの温度を厳密に監視し、プリセットされた温度ウィンドウのみでの充電を可能にします。BQ24133 は、セルあたり 4.2V 固定で、1 セル、2 セル、または 3 セル (CELL ピンで選択) を充電します。
The BQ24133 charges the battery in three phases: preconditioning, constant current, and constant voltage.
The BQ24133 provides power path selector gate driver ACDRV/CMSRC on input NMOS pair ACFET (Q1) and RBFET (Q2), and BATDRV on a battery PMOS device (Q3). When the qualified adapter is present, the system is directly connected to the adapter. Otherwise, the system is connected to the battery. In addition, the power path prevents battery from boosting back to the input.
The BQ24133 charges the battery from a DC source as high as 17 V, including a car battery. The input overvoltage limit is adjustable through the OVPSET pin. The AVCC, ACP, and ACN pins have a 30-V rating. When a high-voltage DC source is inserted, Q1 and Q2 remain off to avoid high-voltage damage to the system.
For 1-cell applications where the battery is not removable, the system can be directly connected to the battery to simplify the power path design and reduce the cost. With this configuration, the battery can automatically supplement the system load if the adapter is overloaded.
The BQ24133 is available in a 24-pin, 5.5-mm × 3.5-mm thin VQFN package.