BQ24232HA
- USB完全準拠の充電器
- 最大入力電流を100mAおよび500mAに選択可能
- 100mAの最大電流制限により、USB-IF標準への準拠を保証
- 入力ベースの動的電力管理(VIN - DPM)により、低品質なUSBソースによる損傷を防止
- 28V入力定格、過電圧保護付き
- 動的電力パス管理(DPPM)機能を搭載し、システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に、かつ独立に実行
- 500mAまでの充電電流をサポートし、電流監視出力(ISET)を搭載
- ACアダプタに対して最大500mAの入力電流制限をプログラム可能
- 終了電流をプログラム可能
- プリチャージおよび高速充電の安全タイマをプログラム可能
- 逆電流、短絡、熱に対する保護
- NTCサーミスタ入力
- 独自のスタートアップ・シーケンスにより突入電流を制限
- ステータス表示 - 充電中/完了、パワーグッド
- 3mm×3mmの小型16リードQFNパッケージ
アプリケーション
- デバイス
- 低消費電力のハンドヘルド・デバイス
All trademarks are the property of their respective owners.
bq24232HAデバイスは高度に統合されたリチウムイオン・リニア充電器およびシステム電力パス管理デバイスで、容積の制限される携帯アプリケーションを対象としています。このデバイスは、USBポートまたはACアダプタで動作し、25mA~500mAの充電電流をサポートします。入力電圧範囲が高く、入力過電圧保護が搭載されているため、レギュレーションのない低コストのアダプタもサポートできます。USB入力電流制限の精度とスタートアップ・シーケンスにより、bq24232HAはUSB-IFの突入電流仕様を満たします。さらに、入力動的電力管理(VIN - DPM)により、USBソースの設計品質が低い、または誤って構成されている場合でも、充電器のクラッシュが避けられます。
bq24232HAには動的な電力パス管理(DPPM)が内蔵されており、システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に、独立して行うことができます。DPPM回路により、入力電流制限によってシステム出力がDPPMスレッショルドまで落ちると、充電電流が減らされるため、システム負荷へ常に電力を供給しながら、同時に充電電流も監視できます。この機能により、バッテリの充電と放電のサイクル回数が減少し、充電を的確に終了でき、バッテリパックが不良または存在しない場合でもシステムを実行できます。さらに、バッテリが完全に放電されている場合でも、この機能によって即座にシステムを電源オンにできます。この電力パス管理アーキテクチャでは、アダプタがシステムのピーク電流を供給できないとき、システム電流の要件を満たすためにバッテリを補助として使用できるため、アダプタを小型化できます。
バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の3フェーズで行われます。これらすべての充電フェーズで、内部制御ループによりIC接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルドを超えた場合は充電電流が引き下げられます。
充電器の出力ステージと、充電電流感知機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧調整ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。入力電流制限および充電電流は、外部の抵抗を使用してプログラム可能です。
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。