BQ24314
- Provides Protection for Three Variables:
- Input Overvoltage, With Rapid Response in
< 1 µs - User-Programmable Overcurrent With Current
Limiting - Battery Overvoltage
- Input Overvoltage, With Rapid Response in
- 30-V Maximum Input Voltage
- Supports up to 1.5-A Input Current
- Robust Against False Triggering Due to Current
Transients - Thermal Shutdown
- Enable Input
- Status Indication – Fault Condition
- Available in Space-Saving Small 8-Pin 2 × 2 SON
and 12-Pin 4 × 3 SON Packages
The bq24314 and bq24316 devices are highly integrated circuits designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The IC continuously monitors the input voltage, the input current, and the battery voltage. In case of an input overvoltage condition, the IC immediately removes power from the charging circuit by turning off an internal switch. In the case of an overcurrent condition, it limits the system current at the threshold value, and if the overcurrent persists, switches the pass element OFF after a blanking period. Additionally, the IC also monitors its own die temperature and switches off if it becomes too hot. The input overcurrent threshold is user-programmable.
The IC can be controlled by a processor and also provides status information about fault conditions to the host.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | bq2431x Overvoltage and Overcurrent Protection IC and Li+ Charger Front-End Protection IC データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 4月 29日 | ||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | bq2430x/1x DSG EVM (HPA245) for Li+ Charger Front End Protection IC (Rev. B) | 2016年 11月 4日 | ||||
Analog Design Journal | Battery-charger front-end IC improves charging-system safety | 2008年 5月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | How to Meet 24V Hot Plug-In Test for Charge Front-End bq243xx | 2008年 1月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | High Voltage Pulse Transient Safety Design fro bq243xx | 2007年 12月 4日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | bq24314/6 DSJ EVM (HPA251) for Li+ Charger Front End Protection IC | 2007年 8月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。